17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

マンドレール ペーパーマンドレール【1~10個入り】

通常単価(税別)
5,3646,794特別価格
税込単価
5,9007,473特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

【特長】・研磨布紙やポリッシングフィルム等をはさみ使用します。

未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ダイヤ長さ/砥石部長さ

(mm)

軸径

(mm)

トラスココード

入数

最小発注数量
19
φ2.34
829-3362
10
1個
15
φ2.34
829-3363
10
1個
15
φ3.0
476-4919
10
1パック

10個入り

15
φ3.0
476-4927
10
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,364
( 5,900 )
1日目
5,473
( 6,020 )
1日目
6,044
( 6,648 )
1日目
6,7946,590
( 7,249 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・研磨布紙やポリッシングフィルム等をはさみ使用します。

商品情報

マンドレール ペーパーマンドレール:関連画像

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マンドレール ペーパーマンドレールのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マンドレール ペーパーマンドレール
マンドレール 軸径φ6.0
軸付電着ダイヤモンド砥石 D1030
ロングシャフト電着ダイヤモンドバー #140 φ5
ロングシャフト電着ダイヤモンドバー #140 φ4
ビトリファイドダイヤモンド/CBNバー 軸径φ6.0
メーカーナカニシナカニシ日本精密機械工作ミニターミニターナカニシ
通常価格5,364-2,7002,5403,5003,4004,600 -
通常出荷日在庫品1日目〜1日目在庫品1日目4日目4日目在庫品1日目〜
ダイヤ部最大径(mm)φ0.5-φ3.054-
入数101---1

DIA・CBNバーカテゴリの売れ筋ランキング