17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

マンドレール 軸径φ2.34【10個入り】

通常単価(税別)
5,2677,400特別価格
税込単価
5,7948,140特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】各種ホイールやディスクを使用するための回転式専用軸です。

  • 商品タイプ
    本体
  • 種類
    回転式
  • ねじ径 (mm)
    φ1.6
  • 軸径(mm)
    φ2.34
  • 入数
    10
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 全長(mm)

  • トラスココード

  • ねじ頭径(mm)

  • 入数

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

トラスココード

ねじ頭径

(mm)

入数

最小発注数量
48
476-4854
φ8
10
1パック

10個入り

46
476-4862
φ5(ステンレススチール)
10
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,4007,143
( 7,857 )
1日目
5,267
( 5,794 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
各種ホイールやディスクを使用するための回転式専用軸です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マンドレール 軸径φ2.34のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マンドレール 軸径φ2.34
軸付砥石 軸径φ2.34・φ3.0
電着ダイヤモンドバー 軸径φ2.34
電着ダイヤモンドバー/CBNバー(ミニチュアタイプ) 軸径φ2.34
インサイドブラシ 軸径φ3.0
ダイヤモンド砥石 セラミックボンド 軸径Φ3.0
メーカーナカニシナカニシナカニシナカニシナカニシナカニシ
通常価格5,267-2,624 -3,4841,4002,100 -1,700 -
通常出荷日1日目在庫品1日目〜1日目1日目1日目〜1日目〜
商品タイプ本体本体本体本体本体本体
種類回転式回転式回転式回転式回転式回転式
ねじ径(mm)φ1.6-----
軸径(mm)φ2.34-φ2.34φ2.34φ3.0φ3.0
入数10101111
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マイクログラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング