17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ダイヤモンドカッティングディスク ダイヤモンドバー

通常単価(税別)
4,12911,426特別価格
税込単価
4,54212,569特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~5日目

【特長】・極薄タイプ(厚さ0.13mm)やディスク径φ8~φ45mm等、各サイズをラインアップ。用途に...

詳細を確認
未確定 33 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

規格表

※製品イラストの右下数字は全長寸法です。
※表示回転速度は最高使用回転速度(回転/分)です。

ダイヤモンドカッティングディスク ダイヤモンドバー 軸径φ2.34,φ3.0:関連画像

使用方法

注意・禁止事項

  • 安全のため、保護メガネ等、保護具を必ず着用してください。
  • 表示最高使用回転速度以下で使用してください。

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • 全長(mm)

  • トラスココード

  • 最高使用回転数(rpm)

  • 軸径(mm)

  • 刃径(mm)

  • 刃長(mm)

  • 粒度(#)

  • 入数

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

トラスココード

最高使用回転数(rpm)

軸径(mm)

刃径(mm)

刃長(mm)

粒度(#)

入数

最小発注数量
45
476-1383
20000
φ2.34
φ8
0.18
-
1
1個
45
476-1391
20000
φ2.34
φ10
0.15
400
1
1個
45
476-1405
20000
φ2.34
φ13
0.15
400
1
1個
46
829-2844
20000
φ2.34
φ16
0.15
-
1
1個
47
476-1413
20000
φ2.34
φ16
0.2
130
1
1個
47
476-1421
20000
φ2.34
φ19
0.13
400
1
1個
47
829-2845
20000
φ2.34
φ19
0.18
-
1
1個
47
829-2846
20000
φ2.34
φ19
0.35
-
1
1個
47
829-2847
20000
φ2.34
φ19
0.5
-
1
1個
47
476-1430
20000
φ2.34
φ19
0.55
130
1
1個
47
476-1448
20000
φ3.0
φ19
0.13
400
1
1個
47
829-2848
20000
φ3.0
φ19
0.18
-
1
1個
47
476-1456
20000
φ3.0
φ19
0.35
130
1
1個
47
476-1464
20000
φ3.0
φ19
0.5
-
1
1個
47
476-1472
20000
φ2.34
φ22
0.15
320
1
1個
47
476-1481
20000
φ2.34
φ22
0.3
240
1
1個
47
829-2849
20000
φ2.34
φ22
0.13
-
1
1個
47
476-1499
20000
φ2.34
φ22
0.18
-
1
1個
47
829-2850
20000
φ2.34
φ22
0.35
-
1
1個
47
476-1502
20000
φ2.34
φ22
0.5
200
1
1個
47
476-1511
20000
φ2.34
φ24
0.22
400
1
1個
47
829-2851
20000
φ2.34
φ25
0.6
-
1
1個
44
476-1529
20000
φ3.0
φ22
0.15
320
1
1個
47
476-1537
20000
φ3.0
φ22
0.13
600
1
1個
47
829-2852
20000
φ3.0
φ22
0.18
-
1
1個
47
829-2853
20000
φ3.0
φ22
0.35
-
1
1個
47
476-1545
20000
φ3.0
φ25
0.6
140
1
1個
47
476-1553
13000
φ2.34
φ30
0.3
100
1
1個
47
476-1561
10000
φ2.34
φ45
0.35
100
1
1個
47
829-2854
20000
φ2.34
φ22
0.2
-
1
1個
47
829-2855
20000
φ3.0
φ22
0.2
-
1
1個
47
829-2856
20000
φ2.34
φ22
0.22
-
1
1個
47
476-1588
20000
φ3.0
φ22
0.22
-
1
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,1954,884
( 5,372 )
1日目
5,194
( 5,713 )
1日目
4,948
( 5,443 )
1日目
5,100
( 5,610 )
1日目
5,3564,851
( 5,336 )
1日目
7,050
( 7,755 )
1日目
6,556
( 7,212 )
1日目
6,278
( 6,906 )
5日目
4,572
( 5,029 )
1日目
4,560
( 5,016 )
1日目
7,246
( 7,971 )
1日目
6,936
( 7,630 )
1日目
6,592
( 7,251 )
1日目
5,000
( 5,500 )
1日目
6,2825,745
( 6,320 )
1日目
4,948
( 5,443 )
1日目
7,200
( 7,920 )
1日目
6,232
( 6,855 )
1日目
6,400
( 7,040 )
1日目
6,5155,942
( 6,536 )
1日目
6,758
( 7,434 )
1日目
5,000
( 5,500 )
1日目
5,623
( 6,185 )
1日目
7,246
( 7,971 )
1日目
7,300
( 8,030 )
1日目
6,443
( 7,087 )
1日目
5,000
( 5,500 )
1日目
9,2988,981
( 9,879 )
1日目
11,42610,989
( 12,088 )
1日目
4,516
( 4,968 )
1日目
4,129
( 4,542 )
1日目
4,516
( 4,968 )
1日目
5,1934,884
( 5,372 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・極薄タイプ(厚さ0.13mm)やディスク径φ8~φ45mm等、各サイズをラインアップ。用途に応じて選定ができます。
・電着ボンド(メッキによる砥粒の固着)は、研削砥粒の突き出し量が大きく、集中度も高いのでたいへん研削力に優れています。
・電着によるカッティングディスクは寸法精度が高く、また、均一な砥粒層を形成していますので切削面の仕上がりも良好です。
【用途】
・硬くてもろい材料(超硬合金、セラミックス、石材、ガラス、シリコン)基板などの溝入れ切断加工に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダイヤモンドカッティングディスク ダイヤモンドバーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダイヤモンドカッティングディスク ダイヤモンドバー
電着ダイヤモンドバー 軸径φ2.34
フェルトバフ サイザル(麻)バフ 軸径φ2.34,φ3.0,φ6.0
電着ダイヤモンドバー/CBNバー 軸径φ3.0
マンドレール 軸径φ2.34
電着ダイヤモンドバー/CBNバー(ミニチュアタイプ) 軸径φ2.34
メーカーナカニシナカニシナカニシナカニシナカニシナカニシ
通常価格4,129-3,4844,6722,0005,267 -1,400
通常出荷日1日目〜1日目1日目4日目1日目1日目
商品タイプ本体本体本体本体本体本体
種類回転式回転式回転式回転式回転式回転式
入数1151101
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マイクログラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング