17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

電着ダイヤモンドバー/CBNバー(ミニチュアタイプ) 軸径φ2.34

通常単価(税別)
1,400
税込単価
1,540
通常出荷日:1日目

【特長】・精密研削からバリ取り、彫刻加工まで幅広い加工に適しています。・軸径φ2.34シリーズは精緻な...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    本体
  • 種類
    回転式
  • 全長 (mm)
    45
  • トラスココード
    829-2532
  • 軸径(mm)
    φ2.34
  • 刃径(mm)
    φ2.3
  • 入数
    1

型番:

11210
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

11210の仕様・寸法情報

商品タイプ
本体
種類
回転式
全長(mm)
45
トラスココード
829-2532
軸径(mm)
φ2.34
刃径(mm)
φ2.3
入数
1
-
-

絞り込み条件

  • 入数

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
11210

入数

最小発注数量
1
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,400
( 1,540 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・精密研削からバリ取り、彫刻加工まで幅広い加工に適しています。
・軸径φ2.34シリーズは精緻な加工を目的に、小径で様々な形状を豊富にそろえています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電着ダイヤモンドバー/CBNバー(ミニチュアタイプ) 軸径φ2.34の型番11210のページです。 型番11210に関する仕様情報を記載しております。
電着ダイヤモンドバー/CBNバー(ミニチュアタイプ) 軸径φ2.34のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電着ダイヤモンドバー/CBNバー(ミニチュアタイプ) 軸径φ2.34
電着ダイヤモンドバー 軸径φ2.34
電着ダイヤモンドバー/CBNバー 軸径φ3.0
ダイヤモンドドリル(ツイストタイプ)刃径0.8~1.5mm
電着ダイヤモンドバーNキット
マンドレール 軸径φ2.34
メーカーナカニシナカニシナカニシナカニシ柳瀬ナカニシ
通常価格1,4003,4842,0002,90038,2645,267 -
通常出荷日1日目1日目4日目1日目〜4日目1日目
商品タイプ本体本体本体本体セット本体
種類回転式回転式回転式回転式回転式回転式
全長(mm)45454044130-
トラスココード829-2532829-2573475-9338---
軸径(mm)φ2.34φ2.34φ3.0φ2.34-φ2.34
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マイクログラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング