17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 外径(mm)

    ~mm
  • 刃厚(mm)

    ~mm
  • 内径(mm)

    ~mm
  • 歯数(山数)(P)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

チップソー(ドラド) ステンレス用

通常単価(税別)
12,99627,400
税込単価
14,29630,140
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・ステンレス専用のチップソーです。・専用の刃形設計により、切断後の焼け・バリが少なく、シャープ...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

チップソー(ドラド) ステンレス用の詳細例

FS-305 商品イメージ

FS-305 商品イメージ

チップソー(ドラド) ステンレス用 刃形イメージ

チップソー(ドラド) ステンレス用 刃形イメージ

チップソー(ドラド) ステンレス用の仕様

サイズ
(mm)
外径×刃厚×台厚×穴径
刃数型番MAX min-1
180×1.8×1.4×2060FS-1805,500
305×2×1.6×25.480FS-3051,700
355×2.2×1.8×25.490FS-3551,500

型番リスト

表示件数

外径

(mm)

刃厚

(mm)

内径

(mm)

歯数(山数)

(P)

台厚

(mm)

最大回転数

最小発注数量
180
1.8
20
60
1.4
5500min-1
1個
305
2
25.4
80
1.6
1700min-1
1個
355
2.2
25.4
90
1.8
1500min-1
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,996
( 14,296 )
4日目
27,400
( 30,140 )
1日目
25,243
( 27,767 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレス専用のチップソーです。
・専用の刃形設計により、切断後の焼け・バリが少なく、シャープな切れ味が持続します。
【用途】
・ステンレスの切断。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

チップソー(ドラド) ステンレス用のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qどのような工具で使用可能ですか?
A
チップソーカッターでご使用下さい。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
チップソー(ドラド) ステンレス用
チップソー(ドラド) 鉄・ステンレス兼用
グローバルソー ステンレス用
チップソー“鉄人の刃ステンレスカット”(ステンレス用)
グローバルソー「ステンレスの王者」 (ステンレス用)
鉄&ステンレス兼用チップソー
メーカー柳瀬柳瀬モトユキアイウッドモトユキケンコウカイソク
通常価格12,996-21,660 -7,8735,330 -12,182 -3,300
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目1日目〜1日目5日目
主要切断材質ステンレス一般鉄鋼材 / ステンレスステンレスステンレスステンレス一般鉄鋼材 / ステンレス

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チップソーカテゴリの売れ筋ランキング