ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ユニバーサルタイル

通常単価(税別)
6,1254,998
税込単価
6,7385,498
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

1.2mm厚でカケも少なく、切れ味抜群なユニバーサルタイル。【特長】・薄刃で抜群の切れ味。【用途】・磁...

詳細を確認

型番:

UN-T1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

UN-T1の仕様・寸法情報

主要切断材質
タイル
外径(mm)
105
刃厚(mm)
1.2
内径(mm)
20
商品タイプ
本体
ホイールタイプ
ウェーブタイプ
最大回転数(min-1)
13000
ブッシュ付穴サイズ(mm)
15

商品情報

ユニバーサルタイルの詳細

ユニバーサルタイル 商品イメージ

ユニバーサルタイル 商品イメージ

製品仕様

型番サイズ 外径×厚×穴径
(mm)
MAX
min-1
UN-T1105×1.2×20(15)13,000

型番リスト

表示件数
型番
UN-T1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,1254,998
( 5,498 )
4日目

詳細情報

基本情報

1.2mm厚でカケも少なく、切れ味抜群なユニバーサルタイル。
【特長】
・薄刃で抜群の切れ味。
【用途】
・磁器タイル/石器タイル/石質タイルに使用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニバーサルタイルの型番UN-T1のページです。 型番UN-T1に関する仕様情報を記載しております。
ユニバーサルタイルのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qどのような工具で使用可能ですか?
A
φ100mm用のディスクグラインダー等でご使用下さい。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ユニバーサルタイル
ドラドDスタミナ DC100W
ドラドDクイック DC100S
スタータイル タイル専用
スタータイル
タイル用 ウェーブ
メーカー柳瀬柳瀬柳瀬アイウッドアイウッド理研ダイヤモンド工業
通常価格6,1253,0803,0805,5505,5505,577
通常出荷日4日目4日目4日目6日目6日目4日目
主要切断材質タイルコンクリート・アスファルト / レンガ / タイル / 石材コンクリート・アスファルト / ブロック / レンガ / タイルタイルタイルタイル
外径(mm)105107107105105100
刃厚(mm)1.21.81.711.41.4
内径(mm)202020202020
商品タイプ本体本体本体本体本体本体

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ダイヤモンドカッター・ダイヤモンドホイール・コンクリートカッターカテゴリの売れ筋ランキング