17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

切り込みカッター HDKC HDKC

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

切り込みカッター HDKC

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

HDKC

2026年01月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

切れ味抜群の切り込みカッター。
【特長】
・シャープな切れ味。
・スピーディーな切断が可能。
【用途】
・瓦/レンガの切断に使用。

指定中の仕様・寸法情報

主要切断材質
コンクリート・アスファルト / タイル / 石材 / プラスチック(FRP、塩ビ等)
外径(mm)
105
刃厚(mm)
1.7
内径(mm)
20
商品タイプ
本体
ホイールタイプ
セグメントタイプ
粒度(#)
50/60
電着部幅(mm)
2.5
最大回転数(min-1)
13000
ブッシュ付穴サイズ(mm)
15

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト