17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ヤナセ ウールバフB Φ125

通常単価(税別)
6,6514,082
税込単価
7,3164,490
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・Φ125のウールバフBです。【商品仕様】・ウールバフB Φ125・JANコード:494913...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    関連部品
  • JANコード
    4949130120348
  • トラスココード
    402-8881
  • 重量 (g)
    38

型番:

BMY125B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BMY125Bの仕様・寸法情報

商品タイプ
関連部品
JANコード
4949130120348
トラスココード
402-8881
重量(g)
38
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
BMY125B
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,6514,082
( 4,490 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・Φ125のウールバフBです。
【商品仕様】
・ウールバフB Φ125
・JANコード:4949130120348
・トラスココード:402-8881
・質量:38g

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヤナセ ウールバフB Φ125の型番BMY125Bのページです。 型番BMY125Bに関する仕様情報を記載しております。
ヤナセ ウールバフB Φ125のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヤナセ ウールバフB Φ125
ヤナセ ウールバフA Φ125
ヤナセ ウールバフC Φ125
TOPミニサンダー
フィットサンダー SI-3200A-B
レシプロサンダーエアー用アイテム φ3コレット
メーカー柳瀬柳瀬柳瀬柳瀬信濃機販柳瀬
通常価格6,6515,2846,02632,38240,7281,800
通常出荷日1日目1日目1日目在庫品1日目6日目4日目
商品タイプ関連部品関連部品関連部品本体本体関連部品
JANコード494913012034849491301203314949130120355---
トラスココード402-8881402-8872402-8899---
重量(g)3835105530--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サンダー(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング