17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

スピードコントローラー3 YSPC-3

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

スピードコントローラー3

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

YSPC-3

2023年03月に販売終了となりました。

電動工具の回転数を無段階にコントロールするスピードコントローラー3。
【特長】
・ポケットタイプでケースを兼ねた革ベルト掛け付。
・1,000W。
・低回転高トルクが可能。
【用途】
・鏡面作業などに最適。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
本体
種類
回転式
付属品
セット内容①
革ベルト掛け付
重量(g)
300
入力
単相 100V 50/60Hz
サイズ(mm)
60×45×85
周囲最高温度(℃)
50
制御方式
サイリスタ電子帰還制御DCインバーター式
最大負荷電流(A)
10
回路保護器
サーキットプロテクター
-
-

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト