17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

電着ダイヤモンドバーNキット

通常単価(税別)
40,32038,263
税込単価
44,35242,089
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

軸径3mmで工場でよく使用するサイズを選定しセットにした電着ダイヤモンドバーNキット。【特長】・マイク...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    セット
  • 種類
    回転式
  • 無負荷回転数 (min-1)
    60000
  • 装着コレット (mm)
    3
  • 全長 (mm)
    130
  • 外径 (mm)
    19
  • 付属品
  • セット内容①
    マイクログラインダー(AG3-2)
  • セット内容②
    ダイヤモンドバーAキット(DB-ASET)
  • 重量 (g)
    220
  • 使用圧力 (MPa)
    0.44~0.59
  • エアー消費量 (m3/min)
    0.16
  • 排気方式
    後方

型番:

DBAIR-N
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

電着ダイヤモンドバーNキットの詳細

電着ダイヤモンドバーNキット 商品イメージ

電着ダイヤモンドバーNキット 商品イメージ

電着ダイヤモンドバーNキット 使用イメージ

電着ダイヤモンドバーNキット 使用イメージ

製品仕様

マイクログラインダー(AG3-2)

回転数60,000min-1
コレット径φ3mm
全長130mm
外径φ19mm
重量220g
使用圧力0.44~0.59MPa
エアー消費量0.16m3/min 
排気方式後方排気

ダイヤモンドバーAキット明細

円筒型
型番外径
D-10AH1mm
D-15AH1.5mm
D-20AH2mm
D-25AH2.5mm
D-30AH3mm
D-40AH4mm
D-50AH5mm
砲弾型
型番外径
D-15CH1.5mm
D-20CH2mm
D-25CH2.5mm
D-30CH3mm
D-40CH4mm
D-50CH5mm
球型
型番外径
D-10BH1mm
D-20BH2mm
D-30BH3mm
D-40BH4mm
D-50BH5mm
テーパー型先丸
型番外径
D-20RB2mm
D-30RB3mm
テーパー型先トンガリ
型番外径
D-20PB2mm
D-30PB3mm
トンガリ型先丸
型番外径
D-30FH3mm
D-40FH4mm
D-50FH5mm

DBAIR-Nの仕様・寸法情報

商品タイプ
セット
種類
回転式
無負荷回転数(min-1)
60000
装着コレット(mm)
3
全長(mm)
130
外径(mm)
19
付属品
セット内容①
マイクログラインダー(AG3-2)
セット内容②
ダイヤモンドバーAキット(DB-ASET)
重量(g)
220
使用圧力(MPa)
0.44~0.59
エアー消費量(m3/min)
0.16
排気方式
後方
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
DBAIR-N
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
40,32038,263
( 42,089 )
4日目

詳細情報

基本情報

軸径3mmで工場でよく使用するサイズを選定しセットにした電着ダイヤモンドバーNキット。
【特長】
・マイクログラインダー(AG3-2)+軸径3mmのダイヤモンドバー25本のセット。
【用途】
・金型のバリ取り/修正などに使用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電着ダイヤモンドバーNキットの型番DBAIR-Nのページです。 型番DBAIR-Nに関する仕様情報を記載しております。
電着ダイヤモンドバーNキットのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q他社メーカーの先端工具も使えますか?
A
いいえ、使用できません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電着ダイヤモンドバーNキット
アングルグラインダー 低速ギヤ型 アングロン120
アングルグラインダー 中速型 ヘビーデューティアングロン
DC3.7Vマイクログラインダーセット(無段変速・充電式)EA818PR-1
プレモ ハンドピース
AC100V/13000rpmペンシルグラインダーEA818EL-2A
メーカー柳瀬ミニターミニターエスコミニターエスコ
通常価格40,32096,08774,38310,80019,9107,870
通常出荷日4日目5日目5日目2日目1日目1日目
商品タイプセット本体本体セット本体セット
種類回転式回転式回転式回転式回転式回転式
無負荷回転数(min-1)60000630~63001000~142009000~150002000~250006000~13000
装着コレット(mm)3332.3532.35
全長(mm)130183158190146157

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マイクログラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング