ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

鉄・ステンレス・アルミ・亜鉛用 青棒GL

通常単価(税別)
1,224
税込単価
1,346
通常出荷日:1日目

金属一般の最高光沢仕上げ用、鉄/ステンレス/アルミ/亜鉛用 青棒GL。【特長】・バランスのとれた切削力...

詳細を確認

型番:

BK-70
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BK-70の仕様・寸法情報

商品タイプ
固形タイプ
製品サイズ
高さ20×幅30×長さ70mm
タイプ
青棒GL
-
-

型番リスト

表示件数
型番
BK-70
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,224
( 1,346 )
1日目

詳細情報

基本情報

金属一般の最高光沢仕上げ用、鉄/ステンレス/アルミ/亜鉛用 青棒GL。
【特長】
・バランスのとれた切削力/光沢性。

商品情報

鉄・ステンレス・アルミ・亜鉛用 青棒GLの詳細

鉄・ステンレス・アルミ・亜鉛用 青棒GL 商品イメージ

鉄・ステンレス・アルミ・亜鉛用 青棒GL 商品イメージ

鉄・ステンレス・アルミ・亜鉛用 青棒GLの仕様

 

(単位:mm)

 

鉄・ステンレス・アルミ・亜鉛用 青棒GL 寸法図

鉄・ステンレス・アルミ・亜鉛用 青棒GL 寸法図

  • サイズ:30×70×20mm
  • 重量:110g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

鉄・ステンレス・アルミ・亜鉛用 青棒GLの型番BK-70のページです。 型番BK-70に関する仕様情報を記載しております。
鉄・ステンレス・アルミ・亜鉛用 青棒GLのレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
金属表面の仕上げ研磨
5
満足度:5.0
外出先での使用時に丁度良いサイズで持ち運びに便利です。 他の工具類が嵩張る中で、とても便利に使わせて頂いてます。 サイズ...もっと読む
0人が参考にしています。
金属鏡面仕上げ
4
満足度:4.0
ちっさいよ。高さ20×幅30×長さ70mm。よく確認してから購入しましょう。使い心地は悪くない。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
鉄・ステンレス・アルミ・亜鉛用 青棒GL
アルミ・亜鉛・銅・真鍮用 ライムST
固形研磨剤・バリュータイプ用 青棒E
ペースト研磨剤 ステンレス用
ペースト研磨剤 アルミ用
青棒(酸化クロム) 135×45×30
メーカー柳瀬柳瀬柳瀬トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格1,2248172,2741,1061,0332,200
通常出荷日1日目4日目在庫品1日目1日目1日目在庫品1日目
商品タイプ固形タイプ固形タイプ固形タイプペーストタイプペーストタイプ固形タイプ
製品サイズ高さ20×幅30×長さ70mm高さ20×幅30×長さ70mm高さ55×幅60×長さ200mm---
タイプ青棒GLライムST青棒E---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

研磨剤カテゴリの売れ筋ランキング