17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 外径(mm)

    ~mm
  • 穴径(mm)

    ~mm
  • 毛丈(mm)

    ~mm
  • 厚み(mm)

    ~mm
  • 金具径(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 30日以内

ホイールブラシ・無砥粒ユニロン

通常単価(税別)
1,97912,258
税込単価
2,17713,484
通常出荷日:在庫品1日目~30日目一部当日出荷可能

【特長】・耐摩耗性に優れ、弾力性のあるナイロン素材を使っています。・ナイロン素材に砥粒を塗布していない...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

外径

(mm)

穴径

(mm)

毛丈

(mm)

厚み

(mm)

金具径

(mm)

最高回転数

(min-1)

最小発注数量
250
19.05
62.5
25
120
6000
1個
32
10
6
13
20
8000
2個
50
10
12.5
13
25
8000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,258
( 13,484 )
30日目
2,617
( 2,879 )
30日目
1,979
( 2,177 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐摩耗性に優れ、弾力性のあるナイロン素材を使っています。
・ナイロン素材に砥粒を塗布していないので、表面にキズが残りません。
【用途】
・金属、木工表面の汚れ落とし用。
・硬質ゴム、ガラス表面の研掃に適している。

商品情報

ホイールブラシ・無砥粒ユニロンの詳細

ホイールブラシ・無砥粒ユニロン 商品イメージ

ホイールブラシ・無砥粒ユニロン 商品イメージ

製品仕様

型番サイズ
(mm)
外径×穴径×厚み×金具径×毛丈
タイプMAX
min-1
YBP4832×10×13×20×6無砥粒
ユニロン
φ0.5(直径0.5mm)
8,000
YBP4938×10×13×20×9
YBP5050×10×13×25×12.5
YBP5165×10×13×32×16.56,000
YBP5275×10×13×38×18.5
YB501100×12.7×19×50×259,000
YB502125×12.7×19×65×308,000
YB503150×12.7×25×75×37.56,000
YB504200×15.88×25×100×50
YB505250×19.05×25×125×62.5
YB506300×25.4×32×150×75
  • ※ φ0.5(直径0.5mm)。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ホイールブラシ・無砥粒ユニロンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ホイールブラシ・無砥粒ユニロン
ホイールブラシ・ステンレス
グリットベベルブラシ 砥粒入#60
#60グリットホイールブラシ(砥粒入り6NY)
#180グリットホイールブラシ(砥粒入り6NY)
SUN POWER グリットカップブラシ 砥粒入#60 CN-28
メーカー柳瀬柳瀬SUN POWERSUN POWERSUN POWERSUN POWER
通常価格1,979-2,528 -3,0783,675 -3,675 -3,078
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜5日目6日目〜6日目〜6日目
商品タイプホイル型ブラシホイル型ブラシべベルブラシホイル型ブラシホイル型ブラシカップ型ブラシ
毛材ナイロンステンレス線ナイロン線研磨剤入りナイロン線研磨剤入りナイロン線ナイロン線
取り付け部ねじねじ
毛材詳細無砥粒ユニロン-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カップブラシ・ホイールブラシカテゴリの売れ筋ランキング