17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。
  • 外径(mm)

    ~mm
  • 穴径(mm)

    ~mm
  • 毛丈(mm)

    ~mm
  • 厚み(mm)

    ~mm
  • 金具径(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 4日以内
    • 25日以内

ホイールブラシ・ステンレス

通常単価(税別)
2,52813,800特別価格
税込単価
2,78115,180特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~25日目一部当日出荷可能

表面仕上げ、バリ取りに最適なホイールブラシ ステンレス。【特長】・幅広いサイズ展開。

未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

外径

(mm)

穴径

(mm)

毛丈

(mm)

厚み

(mm)

金具径

(mm)

最高回転数

(min-1)

最小発注数量
75
10
18.5
13
38
6000
2個
100
9.53
22.5
19
55
6000
1個
100
12.7
22.5
19
55
6000
1個
125
12.7
30
19
65
5000
1個
150
15.88
37.5
25
75
4300
1個
200
15.88
50
25
100
3600
1個
250
19.05
62.5
25
125
3000
1個
250
25.4
62.5
25
125
3000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,528
( 2,781 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,878
( 4,266 )
4日目
3,882
( 4,270 )
25日目
7,429
( 8,172 )
4日目
10,1285,355
( 5,891 )
4日目
10,2317,658
( 8,424 )
4日目
13,80010,272
( 11,299 )
25日目
8,568
( 9,425 )
4日目

詳細情報

基本情報

表面仕上げ、バリ取りに最適なホイールブラシ ステンレス。
【特長】
・幅広いサイズ展開。

商品情報

ホイールブラシ・ステンレスの詳細

ホイールブラシ・ステンレス 商品イメージ

ホイールブラシ・ステンレス 商品イメージ

ホイールブラシ・ステンレス 使用イメージ

ホイールブラシ・ステンレス 使用イメージ

製品仕様

型番サイズ
(mm)
外径×穴径×厚み×金具径×毛丈
タイプMAX
min-1
BPSF1132×10×13×20×6SUSφ0.3(直径0.3mm)8,000
BPSF1238×10×13×20×9
BPSF1350×10×13×25×12.5
BPSF1465×10×13×32×16.56,000
BPSF1575×10×13×38×18.5
BPSF16100×10×13×38×31
BSF200100×9.53×19×55×22.5
BSF201100×12.7×19×55×22.5
BSF202125×9.53×19×65×305,000
BSF203125×12.7×19×65×30
BSF204150×12.7×25×75×37.54,300
BSF205150×15.88×25×75×37.5
BSF206150×19.05×25×75×37.5
BSF207150×25.4×25×75×37.5
BSF208200×15.88×25×100×503,600
BSF209200×19.05×25×100×50
BSF210200×25.4×25×100×50
BSF211250×19.05×25×125×62.53,000
BSF212250×25.4×25×125×62.5
BSF313300×25.4×32×150×75.52,400
  • ※ φ0.3(直径0.3mm)。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ホイールブラシ・ステンレスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ホイールブラシ・ステンレス
ノットベベルブラシ ステンレス線
0.5 鋼線ホイールブラシ(SW)
真鍮 ホイールブラシ(BS) WBシリーズ
鋼線メッキ線ホイールブラシ(黄より線)
ワイヤーブラシ(ベベル型/ステンレス製)EA809YM-2
メーカー柳瀬LESSMANNSUN POWERSUN POWERSUN POWERエスコ
通常価格2,528-4,821 -2,2713,072 -1,830 -12,460
通常出荷日在庫品1日目〜1日目〜6日目在庫品1日目〜6日目〜2日目
商品タイプホイル型ブラシべベルブラシホイル型ブラシホイル型ブラシホイル型ブラシべベルブラシ
毛材ステンレス線ステンレス線スチール線真鍮線鋼メッキ線ステンレス線
線径(mm)0.30.50.50.150.250.4
取り付け部ねじねじ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カップブラシ・ホイールブラシカテゴリの売れ筋ランキング