ツール用品技術窓口

確定しました

  • 外径(mm)

    ~mm
  • 線径(mm)

    ~mm
  • ねじ径

  • 金具径(mm)

    ~mm
  • ブラシ長(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

鋼線カップブラシ(ディスクグラインダー用)

通常単価(税別)
1,976
税込単価
2,174
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・冷間引延により硬度をアップ。・ブラシの中でも、広い範囲の研磨に適している。・鉄など、一般金属...

詳細を確認

型番:

BKC-75
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BKC-75の仕様・寸法情報

商品タイプ
カップ型ブラシ
外径(mm)
75
線径(mm)
0.3
ねじ径
M10×P1.5
金具径(mm)
66
ブラシ長(mm)
20
材質
鋼線
最高回転数(min-1)
12000

型番リスト

表示件数
型番
BKC-75

外径

(mm)

線径

(mm)

ねじ径

金具径

(mm)

ブラシ長

(mm)

最高回転数

(min-1)

最小発注数量
75
0.3
M10×P1.5
66
20
12000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,976
( 2,174 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・冷間引延により硬度をアップ。
・ブラシの中でも、広い範囲の研磨に適している。
・鉄など、一般金属の研磨、研掃にご使用。

商品情報

鋼線カップブラシ(ディスクグラインダー用)の詳細

鋼線カップブラシ 商品イメージ

鋼線カップブラシ 商品イメージ

製品仕様

型番サイズ(mm)MAX
min-1
外径ネジ径金具径線種毛丈
BKC-5050M10×P1.545鋼線φ0.3(直径0.3mm)2512,000
BKC-75756620
BKC-9090M16×P282309,500
BKC-120120100鋼線φ0.5(直径0.5mm)358,000
  • ※ φ0.3(直径0.3mm)/φ0.5(直径0.5mm)。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

鋼線カップブラシ(ディスクグラインダー用)の型番BKC-75のページです。 型番BKC-75に関する仕様情報を記載しております。
鋼線カップブラシ(ディスクグラインダー用)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
塗装剥離
5
満足度:5.0
市販ホットプレートのテフロンコートが部分的に剥離してきたので、全て剥がすのに使用しました。鋼線の飛び散りも無く良かったで...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
鋼線カップブラシ(ディスクグラインダー用)
ホイールブラシ・鋼線 線径0.3mm
ステンレスベベルブラシ BSB-85
ステンレスカップブラシ BSC-50・BSC-75・BSC-90・BSC-120
ホイールブラシ(ストレートグラインダー用) 真鍮線
工業用ブラシディスクセンター
メーカー柳瀬柳瀬柳瀬柳瀬トラスコ中山オズボーン
通常価格1,976991 -3,8803,7361,590 -5,800 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜1日目4日目在庫品1日目〜1日目〜
商品タイプカップ型ブラシホイル型ブラシべベルブラシカップ型ブラシホイル型ブラシホイル型ブラシ
材質鋼線鋼線SUSSUS--
よく一緒に購入される商品

カップブラシ・ホイールブラシカテゴリの売れ筋ランキング