ツール用品技術窓口

油圧式ポンプ R14E-H

通常単価(税別)
274,298
税込単価
301,728
通常出荷日:5日目

JIS C 9711適合ポンプです。イズミ製のJISマークが表示されているヘッド部と組み合わせて使用す...

詳細を確認
  • 種類
    その他関連用品
  • 吐出量(高圧) (L/min)
    0.3
  • 吐出量(低圧) (L/min)
    2.9
  • 設定圧力(高圧) (MPa)
    68.5
  • 設定圧力(低圧) (MPa)
    2
  • トラスココード
    405-2391
  • 油量 (L)
    2
  • オイル
    シェルテラスオイルS2V15
  • 外形寸法 (mm)
    306×205×393
  • 電源 (V)
    AC 100
  • 消費電力 (W)
    340
  • ホース
    標準2m付き、最長10m
  • リモコンコード長 (m)
    3
  • 電源コード長 (m)
    3
  • 質量 (kg)
    14

ご注意

  • 油圧オイルは指定の銘柄を使用してください。

型番:

R14E-H
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

R14E-Hの仕様・寸法情報

種類
その他関連用品
吐出量(高圧)(L/min)
0.3
吐出量(低圧)(L/min)
2.9
設定圧力(高圧)(MPa)
68.5
設定圧力(低圧)(MPa)
2
トラスココード
405-2391
油量(L)
2
オイル
シェルテラスオイルS2V15
外形寸法(mm)
306×205×393
電源(V)
AC 100
消費電力(W)
340
ホース
標準2m付き、最長10m
リモコンコード長(m)
3
電源コード長(m)
3
質量(kg)
14
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
R14E-H
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
274,298
( 301,728 )
5日目

詳細情報

基本情報

JIS C 9711適合ポンプです。
イズミ製のJISマークが表示されているヘッド部と組み合わせて使用すると、JIS C 9711に適合します。
【適合工具】
・圧着:12号A、12号H
・圧縮:16号B、EP-520C、EP-1000A
・カッタ:YSP-30B、P-100A、P-132
・パンチ:SH-70
・ベンダー:PB-15N、PB-10N

ご注意

  • 油圧オイルは指定の銘柄を使用してください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

油圧式ポンプ R14E-Hの型番R14E-Hのページです。 型番R14E-Hに関する仕様情報を記載しております。
油圧式ポンプ R14E-Hのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
油圧式ポンプ R14E-H
油圧式ポンプ R14E-A
油圧式ポンプ HP-700A
油圧式ポンプ HP-180N
エビパンチャー用ハンドポンプ
電動油圧式パンチャー
メーカー泉精器製作所泉精器製作所泉精器製作所泉精器製作所ロブテックスIKK
通常価格274,298510,31895,43046,50043,210126,315 -
通常出荷日5日目5日目1日目1日目1日目1日目
種類その他関連用品その他関連用品----
吐出量(高圧)(L/min)0.30.5----
吐出量(低圧)(L/min)2.92.1----
設定圧力(高圧)(MPa)68.568.5----
設定圧力(低圧)(MPa)22----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アクセサリー含むその他電動工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト