17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

T形コネクタ用 圧縮端子 スリーブ用 EH-2C

通常単価(税別)
18,549
税込単価
20,404
通常出荷日:4日目

泉精器製作所 電設工具 T形コネクタ用 圧縮端子 スリーブ用 EH-2C。

  • 全長 (mm)
    320
  • 適用
    T形コネクタ
  • 範囲
    T-11、T-16
  • JANコード
    4906274800604
  • トラスココード
    852-0350
  • 質量(g)
    630000.0
  • 材質1
    鋼材
  • 出力(kN)
    19.5

型番:

EH-2C
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EH-2Cの仕様・寸法情報

全長(mm)
320
適用
T形コネクタ
範囲
T-11、T-16
JANコード
4906274800604
トラスココード
852-0350
質量(g)
630000.0
材質1
鋼材
出力(kN)
19.5

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
EH-2C
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,549
( 20,404 )
4日目

詳細情報

基本情報

泉精器製作所 電設工具 T形コネクタ用 圧縮端子 スリーブ用 EH-2C。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

T形コネクタ用 圧縮端子 スリーブ用 EH-2Cの型番EH-2Cのページです。 型番EH-2Cに関する仕様情報を記載しております。
T形コネクタ用 圧縮端子 スリーブ用 EH-2Cのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
T形コネクタ用 圧縮端子 スリーブ用 EH-2C
手動片手式圧着工具 裸圧着端子/絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用
泉 手動片手式圧着工具 連鎖型圧着端子
電動圧着ペンチ 裸端子用
空気圧式圧着工具
手動片手式工具
メーカー泉精器製作所泉精器製作所泉精器製作所泉精器製作所泉精器製作所泉精器製作所
通常価格18,54925,89523,118117,105130,6688,387
通常出荷日4日目1日目1日目1日目1日目1日目
全長(mm)320195270-190-
適用T形コネクタ裸圧着端子・絶縁被覆付圧着端子・スリーブ連鎖型圧着端子---
範囲T-11、T-16-0.75、1.25、2.0---
JANコード490627480060449062748003384906274800406490627480670549062748006354906274806323
トラスココード852-0350152-6961152-6928556-5745395-2126204-9792
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電設工具カテゴリの売れ筋ランキング