17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

手動油圧式圧着工具 裸圧着端子・スリーブ

通常単価(税別)
92,250102,111
税込単価
101,475112,322
通常出荷日:1日目~2日目

【特長】・溶接箇所が無い構造・JIS C 9711適合・耐久回数はJIS規格に規定する回数に合格してい...

詳細を確認
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

型番9H-60EP-1460EP-150A
適用裸圧着端子・スリーブ裸圧着端子・スリーブ裸圧着端子・スリーブ
範囲5.5~6014~6014~150
寸法364mm325mm512mm
質量2.1kg2.0kg3.7kg
公称出力54kN42kN90kN

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • 全長(mm)

  • 適応サイズ

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

適応サイズ

JANコード

トラスココード

質量(g)

材質1

出力(kN)

最小発注数量
325
14~60mm2
4906274802318
305-5825
2000
スチール
42
1個
512
14~150mm2
4906274803179
375-0523
3700
スチール(メッキ仕上げ)
90
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
92,250
( 101,475 )
1日目
102,111
( 112,322 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・溶接箇所が無い構造
・JIS C 9711適合
・耐久回数はJIS規格に規定する回数に合格しています
・早送り機構付なので端子の仮押さえがハンドル操作3回以内でできます
・ヘッドは180°回転可能です
【用途】
・14~60mm2の電線接続

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

手動油圧式圧着工具 裸圧着端子・スリーブのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
手動油圧式圧着工具 裸圧着端子・スリーブ
手動片手式圧着工具 裸圧着端子・スリーブ
手動片手式圧着工具 裸圧着端子/絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用
泉 手動片手式圧着工具 絶縁被覆付圧着端子・スリーブ
泉 手動片手式圧着工具 連鎖型圧着端子
T形コネクタ用 圧縮端子 スリーブ用 EH-2C
メーカー泉精器製作所泉精器製作所泉精器製作所泉精器製作所泉精器製作所泉精器製作所
通常価格92,250-8,682 -25,89519,267 -23,11818,549
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目1日目〜1日目4日目
工具種類圧着工具・圧接工具-圧着工具・圧接工具圧着工具・圧接工具--
適合端子裸圧着端子-その他絶縁付圧着端子--
適用裸端子(R型)・スリーブ(B・P型)用-裸圧着端子・絶縁被覆付圧着端子・スリーブ-連鎖型圧着端子T形コネクタ
セット内容工具本体、圧着ダイス オス・ メス、ケース-----
よく一緒に購入される商品

電設工具カテゴリの売れ筋ランキング