17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

リチウムイオンシリーズ(多機能工具) レースウェイパンチ 150AT-D13

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

リチウムイオンシリーズ(多機能工具) レースウェイパンチ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

150AT-D13

2021年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・レースウェイ専用パンチ
・SD2にはパンチできません。
・ドブ漬けや特殊加工を施したレースウェイの穴あけはできません。
・REC-150CM系及びREC-1520FMH系にご使用できます。

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

指定中の仕様・寸法情報

適用
レースウェイパンチ
範囲
D1、DP1、D2、DP2、D15
トラスココード
455-8774
質量(g)
1500
適用機種
REC-Li200M、REC-200M2H
補足
ステンレスも穴あけ可能
穴径(mm)
φ10.5、φ13.5
穴あけ回数
325回(満充電時)

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト