17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

リチウムイオンシリーズ(多機能工具) ケーブルカッタ 150AT-50YC

通常単価(税別)
68,435
税込単価
75,279
通常出荷日:1日目

【特長】・REC-150CM系及びREC-1520FMH系にご使用できます

  • 種類
    その他関連用品
  • 適用
    ケーブルカッタ
  • 範囲
    600V-CV150×3芯(端末)
  • トラスココード
    395-2029
  • 質量 (g)
    1400
  • 適用機種
    REC-Li200M、REC-200M2H
  • 切断能力150mm²3芯
    600V-CV:φ46
  • 切断能力500mm²単芯
    600V-CV:φ38
  • 注意事項
    ピアノ線、ACSR、鉄線等は切断できません。

型番:

150AT-50YC
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

150AT-50YCの仕様・寸法情報

種類
その他関連用品
適用
ケーブルカッタ
範囲
600V-CV150×3芯(端末)
トラスココード
395-2029
質量(g)
1400
適用機種
REC-Li200M、REC-200M2H
切断能力150mm²3芯
600V-CV:φ46
切断能力500mm²単芯
600V-CV:φ38
注意事項
ピアノ線、ACSR、鉄線等は切断できません。
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
150AT-50YC
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
68,435
( 75,279 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・REC-150CM系及びREC-1520FMH系にご使用できます

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リチウムイオンシリーズ(多機能工具) ケーブルカッタ 150AT-50YCの型番150AT-50YCのページです。 型番150AT-50YCに関する仕様情報を記載しております。
リチウムイオンシリーズ(多機能工具) ケーブルカッタ 150AT-50YCのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リチウムイオンシリーズ(多機能工具) ケーブルカッタ 150AT-50YC
リチウムイオンシリーズ(多機能工具) ケーブルカッタ
パンチャ アタッチメント(150AT-7PD)
リチウムイオンシリーズ(多機能工具) T形圧縮・六角圧縮
パッド150
充電式トリマ RT50DRG・RT50DZ
メーカー泉精器製作所泉精器製作所泉精器製作所泉精器製作所マキタマキタ
通常価格68,43576,28857,51926,8766,20022,818
通常出荷日1日目1日目4日目4日目3日目在庫品1日目
種類その他関連用品その他関連用品その他関連用品その他関連用品保守部品・消耗品その他関連用品
適用ケーブルカッタケーブルカッタパンチャT形圧縮、六角圧縮アタッチメント--
範囲600V-CV150×3芯(端末)600V-CV150×3芯(端末)軟鋼板3.2mm、ステンレス1.6mm、B82時T11~T240、C12~C32--
トラスココード395-2029395-2045852-0354455-8855--
質量(g)140015002400600--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アクセサリー含むその他電動工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト