17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

リチウムイオンシリーズ(多機能工具) T形圧縮・六角圧縮

通常単価(税別)
26,876
税込単価
29,564
通常出荷日:4日目

【特長】・REC-200M系アタッチメントと共通・ダイスは16B・EP-325・REC-200M系と共...

詳細を確認
  • 種類
    その他関連用品
  • 適用
    T形圧縮、六角圧縮アタッチメント
  • 範囲
    T11~T240、C12~C32
  • トラスココード
    455-8855
  • 質量 (g)
    600
  • 適用機種
    REC-Li250M、REC-200M2H

型番:

200AT-T240
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

200AT-T240の仕様・寸法情報

種類
その他関連用品
適用
T形圧縮、六角圧縮アタッチメント
範囲
T11~T240、C12~C32
トラスココード
455-8855
質量(g)
600
適用機種
REC-Li250M、REC-200M2H

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
200AT-T240
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26,876
( 29,564 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・REC-200M系アタッチメントと共通
・ダイスは16B・EP-325・REC-200M系と共通です

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リチウムイオンシリーズ(多機能工具) T形圧縮・六角圧縮の型番200AT-T240のページです。 型番200AT-T240に関する仕様情報を記載しております。
リチウムイオンシリーズ(多機能工具) T形圧縮・六角圧縮のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リチウムイオンシリーズ(多機能工具) T形圧縮・六角圧縮
リチウムイオンシリーズ(多機能工具) ケーブルカッタ
パンチャ アタッチメント(150AT-7PD)
リチウムイオンシリーズ(多機能工具) ケーブルカッタ 150AT-50YC
六角軸 木工用ロングドリルセット
ミルウォーキー 六角軸コードレスハンマー用スタンド
メーカー泉精器製作所泉精器製作所泉精器製作所泉精器製作所エスコミルウォーキー(MILWAUKEE)
通常価格26,87671,80057,51968,43510,080 -38,024
通常出荷日4日目1日目4日目1日目2日目1日目
種類その他関連用品その他関連用品その他関連用品その他関連用品先端アクセサリその他関連用品
適用T形圧縮、六角圧縮アタッチメントケーブルカッタパンチャケーブルカッタ--
範囲T11~T240、C12~C32600V-CV150×3芯(端末)軟鋼板3.2mm、ステンレス1.6mm、B82時600V-CV150×3芯(端末)--
トラスココード455-8855395-2045852-0354395-2029--
質量(g)600150024001400--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アクセサリー含むその他電動工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト