ツール用品技術窓口
パイプ内外面のバリをきれいに除去します。【特長】・Φ6(直径6mm)軸用
パイプ内外面のバリをきれいに除去します。
【特長】
・Φ6(直径6mm)軸用

パイプバリ取りブラシ 商品イメージ

パイプバリ取りブラシ 使用イメージ

パイプバリ取りブラシ 寸法図
| 型番 | サイズ (mm) A×B×C×D | タイプ | MAX min-1 |
|---|---|---|---|
| BKS-35 | 35×35×6×30 | 鋼線φ0.3(直径0.3mm) | 3,000 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SUN POWER
W巻真鍮コンデンサーブラシ
0通常価格(税別):1,198円~

ナカニシ
インサイドブラシ
4通常価格(税別):2,100円~

トラスコ中山
傘型ブラシ ステンレスブラシ
0通常価格(税別):2,560円~

SUN POWER
ミニチュアステンレススパイラルブラシ
0通常価格(税別):2,631円~

ミニター
金属ブラシ(エンド型) 軸径3MM
0通常価格(税別):3,421円~

トラスコ中山
筒型ブラシ,最高使用回転数(rpm):3000
5通常価格(税別):494円~

クロダブラシ
マイクロセラミックファイバー (軸径Φ3mmシリーズ)
5通常価格(税別):1,325円~

日本精密機械工作
リューター マイクロセラミックファイバーブラシ(エンド型)
5通常価格(税別):1,770円~

トラスコ中山
軸付カップブラシ,軸径6mm,軸長35mm,毛丈25mm
4.8通常価格(税別):1,200円~