17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • ブラシ長(mm)

    ~mm
  • 外径(mm)

    ~mm
  • 軸径(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

精密ブラシ・ステンレス エンド型

通常単価(税別)
8861,161
税込単価
9751,277
通常出荷日:1日目~4日目

端面/細部のバリ取りに適する精密ブラシ・ステンレス エンド型。【特長】・φ3(直径3mm)軸用。

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ブラシ長

(mm)

外径

(mm)

軸径

(mm)

最大回転数

(min-1)

最小発注数量
8
5
3
10000
10個
10
8
3
10000
10個
12
10
3
10000
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
886
( 975 )
1日目
1,048
( 1,153 )
4日目
1,161
( 1,277 )
1日目

詳細情報

基本情報

端面/細部のバリ取りに適する精密ブラシ・ステンレス エンド型。
【特長】
・φ3(直径3mm)軸用。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

精密ブラシ・ステンレス エンド型 外観
型番サイズ
(mm)
A×B×C×D
タイプMAX
min-1
B5EB5×8×3×36SUS
φ0.1(直径0.1mm)
10,000
B8EB8×10×3×36
B10EB10×12×3×36
  • ※ φ0.1(直径0.1mm)。

外形図

精密ブラシ・ステンレス エンド型 寸法図

選定サポート情報

精密ブラシ・ステンレス エンド型 選定サポート情報

注意・禁止事項

危険ですから使用上の注意をよく読んでご使用下さい。

使用上の注意

安全保護メガネ・作業手袋・防塵マスク・安全帽子の着用を必ずお願い致します。
安全カバーの付いている工具でご使用下さい。

注意・禁止事項

  • 表示の最高回転数を越えて使用しないで下さい。
  • 軸付製品は過度な圧力を加えますと、軸が折れ曲がりやすくなりますので、注意して下さい。
  • 使用前には、1分間の空転テストを行ってください。
  • 水につけたり、水中での使用はしないで下さい。
  • 使用中は絶対に手や体を触れないで下さい。
  • 使用中は衝撃を与えないで下さい。
  • 使用後は研磨物や製品が熱を帯びますので素手で触れないようにお願いします。
  • 引火性危険物の近くでの使用はしないで下さい。

〔取付上の注意〕

  • 軸付製品の軸は根元まで差し込んで、しっかり締め付けて下さい。
  • 穴径を確認し、ぶれないようにしっかり締めつけて下さい。
  • 製品が安全カバーに接しないように取り付けて下さい。
  • 逆回転には取り付けないで下さい。
  • 研磨輪やYSホイールは、必要以上に締め込みますとフランジが変形しますのでご注意下さい。

〔用途〕

  • 鉄・ステンレス・アルミなどの各種金属、木材、プラスチック等の一般研削、研磨に効果を発揮します。
  • 切削後の目ならし研磨
  • メッキ・ペイント前の下地仕上げ研磨
  • ペンキ・サビ取りに
  • その他、研削、研磨全般。

〔特長〕

  • 抜群の研削力と寿命
  • 少ない振動・騒音
  • 安定した研削力
  • 良好な研削面
  • 高い安定性。
  • ペーパー番手は#40~#400迄であります。
  • #40~#120はZ(ジルコニヤ砥粒)も有ります。

〔保管上の注意〕

  • 高温多湿の所には、保管しないで下さい。
  • 落としたり、重い荷物を製品上に乗せたりしないで下さい。
  • 直射日光は避けて下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

精密ブラシ・ステンレス エンド型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
精密ブラシ・ステンレス エンド型
精密ブラシ・ステンレス ホイール型
ステンレス 軸付ホイールブラシ
真鍮 軸付ホイールブラシ
鋼線 軸付ホイールブラシ
精密ブラシ・ステンレス カップ型
メーカー柳瀬柳瀬柳瀬柳瀬柳瀬柳瀬
通常価格886-742 -1,400 -1,474 -857 -644 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目〜1日目〜在庫品1日目〜1日目〜
商品タイプエンド型ブラシホイールブラシホイールブラシホイールブラシホイールブラシカップ型ブラシ
線径(mm)0.10.10.30.150.30.1
材質SUSSUSSUS真鍮鋼線SUS
軸長(mm)3640353535-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軸付ブラシカテゴリの売れ筋ランキング