17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。
  • 外径(mm)

    ~mm
  • 線径(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 30日以内

ダブルスパイラルブラシ ステンレス

通常単価(税別)
2,4933,418
税込単価
2,7423,760
通常出荷日:30日目

端面/細部のバリ取りに適するダブルスパイラルブラシ ステンレス。【特長】・φ6(直径6mm)軸用。

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

外径

(mm)

線径

(mm)

最大回転数

(min-1)

最小発注数量
15
0.12
1950
10個
20
0.12
1700
10個
50
0.15
520
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,493
( 2,742 )
30日目
2,636
( 2,900 )
30日目
3,418
( 3,760 )
30日目

詳細情報

基本情報

端面/細部のバリ取りに適するダブルスパイラルブラシ ステンレス。
【特長】
・φ6(直径6mm)軸用。

商品情報

ダブルスパイラルブラシ ステンレスの詳細例

BSNSD-10 商品イメージ

BSNSD-10 商品イメージ

BSNSD-20 商品イメージ

BSNSD-20 商品イメージ

BSNSD-30 商品イメージ

BSNSD-30 商品イメージ

ダブルスパイラルブラシ ステンレスの仕様

ダブルスパイラルブラシ ステンレス 寸法図

ダブルスパイラルブラシ ステンレス 寸法図

型番サイズ
(mm)
A×B×C×D
タイプMAX
min-1
BSNSD-1010×50×6×60SUS
φ0.12(直径0.12mm)
2,600
BSNSD-1515×50×6×601,950
BSNSD-2020×50×6×601,700
BSNSD-2525×50×6×601,350
BSNSD-3030×50×6×601,100
BSNSD-4040×50×6×60SUS
φ0.15(直径0.15mm)
720
BSNSD-5050×50×6×60520

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダブルスパイラルブラシ ステンレスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダブルスパイラルブラシ ステンレス
W巻コンデンサーブラシ ユニロングリット
ユニロン 軸付ホイールブラシ
ステンレス 軸付ホイールブラシ
ユニロン 軸付エンドブラシ
鋼線 軸付ホイールブラシ
メーカー柳瀬柳瀬柳瀬柳瀬柳瀬柳瀬
通常価格2,493-2,300 -2,7491,400 -845857 -
通常出荷日30日目25日目在庫品1日目1日目〜25日目在庫品1日目〜
商品タイプスパイラル型ブラシスパイラル型ブラシホイールブラシホイールブラシエンド型ブラシホイールブラシ
ブラシ長(mm)505013---
軸径(mm)666666
材質SUSユニロングリットユニロン無砥粒SUSユニロン無砥粒鋼線
軸長(mm)606035352535
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軸付ブラシカテゴリの売れ筋ランキング