ツール用品技術窓口

確定しました

  • 外径(mm)

    ~mm
  • 軸長(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 25日以内

ユニロン 軸付カップブラシ

通常単価(税別)
3,502
税込単価
3,852
通常出荷日:25日目

ナイロン製のユニロン 軸付カップブラシ。【特長】・φ6(直径6mm)軸用。【用途】・端面/細部のバリ取...

詳細を確認

型番:

BNCJ-750
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BNCJ-750の仕様・寸法情報

商品タイプ
カップ型ブラシ
ブラシ長(mm)
25
外径(mm)
75
軸径(mm)
6
材質
ユニロン無砥粒
軸長(mm)
35
最大回転数(min-1)
4500
-
-

型番リスト

表示件数
型番
BNCJ-750

外径

(mm)

軸長

(mm)

最大回転数

(min-1)

最小発注数量
75
35
4500
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,502
( 3,852 )
25日目

詳細情報

基本情報

ナイロン製のユニロン 軸付カップブラシ。
【特長】
・φ6(直径6mm)軸用。
【用途】
・端面/細部のバリ取りに使用。

商品情報

ユニロン 軸付カップブラシの詳細

ユニロン 軸付カップブラシ 商品イメージ

ユニロン 軸付カップブラシ 商品イメージ

ユニロン 軸付カップブラシの仕様

ユニロン 軸付カップブラシ 寸法図

ユニロン 軸付カップブラシ 寸法図

 
型番サイズ
(mm)
A×B×C×D
タイプMAX
min-1
BNCJ-40040×25×6×25無砥粒10,000
BNCJ-50050×25×6×25
BNCJ-65065×25×6×254,500
BNCJ-75075×25×6×35

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニロン 軸付カップブラシの型番BNCJ-750のページです。 型番BNCJ-750に関する仕様情報を記載しております。
ユニロン 軸付カップブラシのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ユニロン 軸付カップブラシ
ユニロン 軸付ホイールブラシ
W巻コンデンサーブラシ ユニロングリット
ダブルスパイラルブラシ ステンレス
ユニロン 軸付エンドブラシ
軸付カップ型ブラシ 軸径3m
メーカー柳瀬柳瀬柳瀬柳瀬柳瀬日本精密機械工作
通常価格3,5022,6542,300 -2,493 -8453,551
通常出荷日25日目在庫品1日目25日目30日目25日目在庫品1日目
商品タイプカップ型ブラシホイールブラシスパイラル型ブラシスパイラル型ブラシエンド型ブラシカップ型ブラシ
ブラシ長(mm)25135050-8
軸径(mm)666663
材質ユニロン無砥粒ユニロン無砥粒ユニロングリットSUSユニロン無砥粒-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軸付ブラシカテゴリの売れ筋ランキング