ツール用品技術窓口

確定しました

  • 外径(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ユニロン 軸付ホイールブラシ

通常単価(税別)
2,6542,574
税込単価
2,9192,831
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

ナイロン製のユニロン 軸付ホイールブラシ。【特長】・φ6(直径6mm)軸用。【用途】・端面/細部のバリ...

詳細を確認

型番:

BNF-500
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BNF-500の仕様・寸法情報

商品タイプ
ホイールブラシ
ブラシ長(mm)
13
外径(mm)
50
軸径(mm)
6
材質
ユニロン無砥粒
軸長(mm)
35
最大回転数(min-1)
13000
-
-

型番リスト

表示件数
型番
BNF-500

外径

(mm)

最大回転数

(min-1)

最小発注数量
50
13000
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,6542,574
( 2,831 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ナイロン製のユニロン 軸付ホイールブラシ。
【特長】
・φ6(直径6mm)軸用。
【用途】
・端面/細部のバリ取りに使用。

商品情報

ユニロン 軸付ホイールブラシの仕様

ユニロン 軸付ホイールブラシ 寸法図

ユニロン 軸付ホイールブラシ 寸法図

型番サイズ
(mm)
A×B×C×D
タイプMAX
min-1
BNF-50050×13×6×35無砥粒13,000
BNF-75075×13×6×3510,000
BNF-1000100×13×6×356,500

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニロン 軸付ホイールブラシの型番BNF-500のページです。 型番BNF-500に関する仕様情報を記載しております。
ユニロン 軸付ホイールブラシのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ユニロン 軸付ホイールブラシ
W巻コンデンサーブラシ ユニロングリット
ダブルスパイラルブラシ ステンレス
ユニロン 軸付カップブラシ
ユニロン 軸付エンドブラシ
ステンレス 軸付ホイールブラシ
メーカー柳瀬柳瀬柳瀬柳瀬柳瀬柳瀬
通常価格2,6542,300 -2,493 -3,5028451,400 -
通常出荷日在庫品1日目25日目30日目25日目25日目1日目〜
商品タイプホイールブラシスパイラル型ブラシスパイラル型ブラシカップ型ブラシエンド型ブラシホイールブラシ
ブラシ長(mm)13505025--
軸径(mm)666666
材質ユニロン無砥粒ユニロングリットSUSユニロン無砥粒ユニロン無砥粒SUS
軸長(mm)356060-2535
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軸付ブラシカテゴリの売れ筋ランキング