ツール用品技術窓口
研磨材を含んだナイロン繊維のユニロングリット 軸付ホイールブラシ。【特長】・φ6(直径6mm)軸用。【...
詳細を確認研磨材を含んだナイロン繊維のユニロングリット 軸付ホイールブラシ。
【特長】
・φ6(直径6mm)軸用。
【用途】
・端面/細部のバリ取りに使用。

ユニロングリット 軸付ホイールブラシ #60 商品イメージ
| 型番 | サイズ (mm) A×B×C×D | 粒度 | MAX min-1 |
|---|---|---|---|
| BGF-304 | 32×10×6×35 | #60 φ0.9(線径0.9mm) | 17,000 |
| BGF-404 | 38×10×6×35 | ||
| BGF-504 | 50×13×6×35 | 13,000 | |
| BGF-654 | 65×13×6×35 | 10,000 | |
| BGF-754 | 75×13×6×35 | ||
| BGF-1004 | 100×13×6×35 | 6,500 | |
| BGF-308 | 32×10×6×35 | #180 φ0.7(線径0.7mm) | 17,000 |
| BGF-408 | 38×10×6×35 | ||
| BGF-508 | 50×13×6×35 | 13,000 | |
| BGF-658 | 65×13×6×35 | 10,000 | |
| BGF-758 | 75×13×6×35 | ||
| BGF-1008 | 100×13×6×35 | 6,500 |


危険ですから使用上の注意をよく読んでご使用下さい。
安全保護メガネ・作業手袋・防塵マスク・安全帽子の着用を必ずお願い致します。
安全カバーの付いている工具でご使用下さい。
〔取付上の注意〕
〔用途〕
〔特長〕
〔保管上の注意〕
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ナカニシ
インサイドブラシ
4通常価格(税別):2,100円~

トラスコ中山
軸付ホイールブラシ ワイヤ鋼線
4.5通常価格(税別):1,160円~

SUN POWER
ワイヤーチューブブラシ(SW)
4.3通常価格(税別):752円~

ユーコーコーポレーション
ミニチュアブラシ
4.3通常価格(税別):1,322円~

スリーエムジャパン
ラジアル・ブリッスルディスク
4通常価格(税別):210円~

SUN POWER
カシメ結束式鋼線軸付筒型ブラシ(SW)
5通常価格(税別):260円~

トラスコ中山
筒型ブラシ,最高使用回転数(rpm):3000
5通常価格(税別):494円~

ミニター
C砥粒入りナイロンブラシ 軸径6mm
5通常価格(税別):2,340円~

トラスコ中山
軸付カップブラシ,軸径6mm,軸長35mm,毛丈25mm
4.8通常価格(税別):1,200円~