17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • ブラシ長(mm)

    ~mm
  • 外径(mm)

    ~mm
  • 軸長(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内
    • 4日以内

真鍮 軸付エンドブラシ

通常単価(税別)
7611,196
税込単価
8371,316
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

端面/細部のバリ取りに適する真鍮 軸付エンドブラシ。【特長】・φ6(直径6mm)軸用。

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ブラシ長

(mm)

外径

(mm)

軸長

(mm)

最大回転数

(min-1)

最小発注数量
30
10
35
12000
10個
30
15
25
12000
10個
30
20
25
6000
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
761
( 837 )
在庫品1日目当日出荷可能
761
( 837 )
1日目
1,196
( 1,316 )
4日目

詳細情報

基本情報

端面/細部のバリ取りに適する真鍮 軸付エンドブラシ。
【特長】
・φ6(直径6mm)軸用。

商品情報

真鍮 軸付エンドブラシの詳細

真鍮 軸付エンドブラシ 商品イメージ

真鍮 軸付エンドブラシ 商品イメージ

真鍮 軸付エンドブラシの仕様

真鍮 軸付エンドブラシ 寸法図

真鍮 軸付エンドブラシ 寸法図

型番サイズ
(mm)
A×B×C×D
タイプMAX
min-1
BME-1010×30×6×35真鍮φ0.15(直径0.15mm)12,000
BME-1313×30×6×35
BME-1515×30×6×25
BME-2020×30×6×256,000
BME-2525×35×6×25
BME-3030×35×6×25
  • ※ φ0.15(直径0.15mm)。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

真鍮 軸付エンドブラシのレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
加工部品の磨き
5
満足度:5.0
丸ブラシの形状なので狭いところでも先端が届きます。真鍮?のためか磨き終わると少し金色系なるような気がします。
0人が参考にしています。
部品の磨き
4
満足度:4.0
細かい奥まった角部を磨きたくて買ったのですが、回転を上げるとブラシが開いてしまい、肝心の先端が磨きづらいです。それは使い...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
真鍮 軸付エンドブラシ
ステンレス 軸付エンドブラシ
真鍮 軸付ホイールブラシ
真鍮 軸付カップブラシ
鋼線 軸付エンドブラシ
鋼線メッキ 軸付エンドブラシ
メーカー柳瀬柳瀬柳瀬柳瀬柳瀬柳瀬
通常価格761-641 -1,474 -1,598 -492 -551 -
通常出荷日在庫品1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜2日目〜
商品タイプエンド型ブラシエンド型ブラシホイールブラシカップ型ブラシエンド型ブラシエンド型ブラシ
線径(mm)0.150.30.150.150.30.25
軸径(mm)666666
材質真鍮SUS真鍮真鍮鋼線鋼線メッキ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軸付ブラシカテゴリの売れ筋ランキング