17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • ブラシ長(mm)

    ~mm
  • 外径(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

真鍮 軸付ホイールブラシ

通常単価(税別)
1,4742,048
税込単価
1,6212,253
通常出荷日:1日目~4日目

端面/細部のバリ取りに適する真鍮 軸付ホイールブラシ。【特長】・φ6(直径6mm)軸用。

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ブラシ長

(mm)

外径

(mm)

最大回転数

(min-1)

最小発注数量
10
38
20000
5個
13
50
15000
5個
13
65
10000
5個
13
75
10000
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,881
( 2,069 )
4日目
1,981
( 2,179 )
4日目
1,474
( 1,621 )
4日目
2,048
( 2,253 )
1日目

詳細情報

基本情報

端面/細部のバリ取りに適する真鍮 軸付ホイールブラシ。
【特長】
・φ6(直径6mm)軸用。

商品情報

真鍮 軸付ホイールブラシの仕様

真鍮 軸付ホイールブラシ 寸法図

真鍮 軸付ホイールブラシ 寸法図

型番サイズ
(mm)
A×B×C×D
タイプMAX
min-1
BMF-3032×10×6×35真鍮φ0.15(直径0.15mm)20,000
BMF-4038×10×6×35
BMF-5050×13×6×3515,000
BMF-6565×13×6×3510,000
BMF-7575×13×6×35
BMF-100100×13×6×357,800
  • ※ φ0.15(直径0.15mm)。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

真鍮 軸付ホイールブラシのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
真鍮 軸付ホイールブラシ
ステンレス 軸付ホイールブラシ
鋼線 軸付ホイールブラシ
真鍮 軸付カップブラシ
真鍮 軸付エンドブラシ
ユニロングリット 軸付ホイールブラシ
メーカー柳瀬柳瀬柳瀬柳瀬柳瀬柳瀬
通常価格1,474-1,400 -857 -1,598 -761 -2,430 -
通常出荷日1日目〜1日目〜在庫品1日目〜1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
商品タイプホイールブラシホイールブラシホイールブラシカップ型ブラシエンド型ブラシホイールブラシ
線径(mm)0.150.30.30.150.15-
軸径(mm)666666
材質真鍮SUS鋼線真鍮真鍮ユニロングリット
軸長(mm)353535--35
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軸付ブラシカテゴリの売れ筋ランキング