17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • ブラシ長(mm)

    ~mm
  • 外径(mm)

    ~mm
  • 軸長(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内
    • 25日以内

ステンレス 軸付エンドブラシ

通常単価(税別)
6411,852
税込単価
7052,037
通常出荷日:1日目~25日目

端面・細部のバリ取りに適するステンレス 軸付エンドブラシ。【特長】・φ6(直径6mm)軸用。

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ブラシ長

(mm)

外径

(mm)

軸長

(mm)

最大回転数

(min-1)

最小発注数量
30
10
35
12000
10個
30
15
25
12000
10個
30
20
25
6000
10個
35
25
25
6000
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
761
( 837 )
1日目
641
( 705 )
4日目
1,247
( 1,372 )
4日目
1,852
( 2,037 )
25日目

詳細情報

基本情報

端面・細部のバリ取りに適するステンレス 軸付エンドブラシ。
【特長】
・φ6(直径6mm)軸用。

商品情報

ステンレス 軸付エンドブラシの詳細

ステンレス 軸付エンドブラシ 商品イメージ

ステンレス 軸付エンドブラシ 商品イメージ

ステンレス 軸付エンドブラシの仕様

ステンレス 軸付エンドブラシ 寸法図

ステンレス 軸付エンドブラシ 寸法図

型番サイズ
(mm)
A×B×C×D
タイプMAX
min-1
BSE-1010×30×6×35SUSφ0.3(直径0.3mm)12,000
BSE-1313×30×6×35
BSE-1515×30×6×25
BSE-2020×30×6×256,000
BSE-2525×35×6×25
BSE-3030×35×6×25

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス 軸付エンドブラシのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス 軸付エンドブラシ
真鍮 軸付エンドブラシ
ステンレス 軸付ホイールブラシ
ステンレス 軸付カップブラシ
鋼線 軸付エンドブラシ
鋼線メッキ 軸付エンドブラシ
メーカー柳瀬柳瀬柳瀬柳瀬柳瀬柳瀬
通常価格641-761 -1,400 -1,730 -492 -551 -
通常出荷日1日目〜在庫品1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜2日目〜
商品タイプエンド型ブラシエンド型ブラシホイールブラシカップ型ブラシエンド型ブラシエンド型ブラシ
線径(mm)0.30.150.30.30.30.25
軸径(mm)666666
材質SUS真鍮SUS-鋼線鋼線メッキ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軸付ブラシカテゴリの売れ筋ランキング