17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が262型番あります。

軸付フラップホイール 表面仕上げ/バリ取り用

通常単価(税別)
4791,942特別価格
税込単価
5272,136特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~30日目一部当日出荷可能

豊富なサイズと粒度、高品質タイプです。【特長】・研磨布と研磨布の間に、多少空間がある為、目詰まりしにく...

詳細を確認
未確定:候補が262型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

外径

(mm)

(mm)

軸径

(mm)

粒度

(#)

トラスココード

軸長(mm)

最大回転数

(min-1)

セット内容

RoHS?最小発注数量
100
25
6
240
325-0229
40
10000
-
10
5個
100
25
6
320
325-0237
40
10000
-
10
5個
100
25
6
400
-
40
10000
-
10
5個
100
25
6
600
-
40
10000
-
-
5個
100
25
6
40
325-0245
40
10000
-
10
5個
100
25
6
60
325-0261
40
10000
-
10
5個
100
25
6
80
325-0270
40
10000
-
10
5個
100
25
6
100
325-0181
40
10000
-
10
5個
100
25
6
120
-
40
10000
-
10
5個
100
25
6
150
-
40
10000
-
10
5個
100
25
6
180
325-0211
40
10000
-
10
5個
10
10
3
240
-
35
25000
-
-
10個
10
10
3
320
-
35
25000
-
-
10個
10
10
3
400
-
35
25000
-
-
10個
10
10
3
40
-
35
25000
-
-
10個
10
10
3
60
-
35
25000
-
-
10個
10
10
3
80
-
35
25000
-
-
10個
10
10
3
100
-
35
25000
-
-
10個
10
10
3
120
-
35
25000
-
-
10個
10
10
3
150
-
35
25000
-
-
10個
10
10
3
180
-
35
25000
-
-
10個
10
20
3
240
-
35
25000
-
-
10個
10
20
3
320
-
35
25000
-
-
10個
10
20
3
400
-
35
25000
-
-
10個
10
20
3
40
-
35
25000
-
-
10個
10
20
3
60
-
35
25000
-
-
10個
10
20
3
80
-
35
25000
-
-
10個
10
20
3
100
-
35
25000
-
-
10個
10
20
3
120
-
35
25000
-
-
10個
10
20
3
150
-
35
25000
-
-
10個
10
20
3
180
-
35
25000
-
-
10個
125
25
6
240
-
40
10000
-
-
5個
125
25
6
320
-
40
10000
-
-
5個
125
25
6
400
-
40
10000
-
-
5個
125
25
6
40
-
40
10000
-
-
5個
125
25
6
60
-
40
10000
-
-
5個
125
25
6
80
-
40
10000
-
-
5個
125
25
6
100
-
40
10000
-
-
5個
125
25
6
120
-
40
10000
-
-
5個
125
25
6
150
-
40
10000
-
-
5個
125
25
6
180
-
40
10000
-
-
5個
15
10
3
240
-
35
25000
-
-
10個
15
10
3
320
-
35
25000
-
-
10個
15
10
3
400
-
35
25000
-
-
10個
15
10
3
40
-
35
25000
-
-
10個
15
10
3
60
-
35
25000
-
-
10個
15
10
3
80
-
35
25000
-
-
10個
15
10
3
100
-
35
25000
-
-
10個
15
10
3
120
-
35
25000
-
-
10個
15
10
3
150
-
35
25000
-
-
10個
15
10
3
180
-
35
25000
-
-
10個
15
20
3
240
-
35
25000
-
-
10個
15
20
3
320
-
35
25000
-
-
10個
15
20
3
400
-
35
25000
-
-
10個
15
20
3
40
-
35
25000
-
-
10個
15
20
3
60
-
35
25000
-
-
10個
15
20
3
80
-
35
25000
-
-
10個
15
20
3
100
-
35
25000
-
-
10個
15
20
3
120
-
35
25000
-
-
10個
15
20
3
150
-
35
25000
-
-
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,131
( 1,244 )
4日目
1,131
( 1,244 )
4日目
1,131
( 1,244 )
4日目
1,178
( 1,296 )
30日目
1,131
( 1,244 )
4日目
1,131
( 1,244 )
4日目
1,131
( 1,244 )
4日目
1,131
( 1,244 )
4日目
1,131
( 1,244 )
4日目
1,131
( 1,244 )
4日目
1,131
( 1,244 )
4日目
752
( 827 )
1日目
718
( 790 )
4日目
752
( 827 )
1日目
719
( 791 )
4日目
717
( 789 )
4日目
717
( 789 )
4日目
717
( 789 )
4日目
752
( 827 )
1日目
717
( 789 )
4日目
825
( 908 )
4日目
719
( 791 )
4日目
717
( 789 )
4日目
717
( 789 )
4日目
719
( 791 )
4日目
717
( 789 )
4日目
752
( 827 )
1日目
603
( 663 )
4日目
717
( 789 )
4日目
717
( 789 )
4日目
719
( 791 )
4日目
1,761
( 1,937 )
4日目
1,761
( 1,937 )
4日目
1,894
( 2,083 )
4日目
1,761
( 1,937 )
4日目
1,761
( 1,937 )
4日目
1,9421,883
( 2,071 )
4日目
1,761
( 1,937 )
4日目
1,761
( 1,937 )
4日目
1,761
( 1,937 )
4日目
1,761
( 1,937 )
4日目
618
( 680 )
4日目
618
( 680 )
4日目
862
( 948 )
4日目
618
( 680 )
4日目
619
( 681 )
4日目
618
( 680 )
4日目
618
( 680 )
4日目
788
( 867 )
1日目
618
( 680 )
4日目
618
( 680 )
4日目
735712
( 783 )
4日目
618
( 680 )
4日目
734
( 807 )
4日目
788
( 867 )
1日目
618
( 680 )
4日目
788
( 867 )
1日目
735
( 809 )
4日目
788764
( 840 )
1日目
734
( 807 )
4日目

詳細情報

基本情報

豊富なサイズと粒度、高品質タイプです。
【特長】
・研磨布と研磨布の間に、多少空間がある為、目詰まりしにくく、最後まで均一研磨ができます。
・弾力性があり、加工物にぴったりフィットし、馴染み研磨ができます。
・発熱性がなく、被研磨物を変質させません。
・加工物に馴染みやすいです。
・自生作用が大きいです。
【用途】
・表面仕上げ/バリ取りに最適。

商品情報

商品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

軸付フラップホイール 商品イメージ

商品イメージ

軸付フラップホイール パッケージ

パッケージ

軸直径(φ3mm)軸長35mm

軸付フラップホイール 表面仕上げ/バリ取り用【5~10個入り】 製品特長1

25×25×3、30×25×3の2サイズのみ軸長30mmです。

 

軸直径(φ6mm)軸長40mm

軸付フラップホイール 表面仕上げ/バリ取り用【5~10個入り】 商品特長2

使用方法・使用事例

軸付フラップホイール 使用イメージ(1)

使用イメージ(1)

軸付フラップホイール 使用イメージ(2)

使用イメージ(2)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

軸付フラップホイール 表面仕上げ/バリ取り用のレビュー
4平均満足度:4.02件のレビュー
プレス金型の形状仕上
4
満足度:4.0
機械加工後の形状面の仕上に使用しました。以前は形状全面を石とペーパーで磨いていましたが、最近はこのフラップホイールで磨い...もっと読む
0人が参考にしています。
パイプの内削りに使用
4
満足度:4.0
社内に何本か在庫があり、その中で使用してみて一番良かったのでこの商品をリピート購入しました。以前にも何度か購入して使用し...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
軸付フラップホイール 表面仕上げ/バリ取り用
フラップホイール
フラップホイール(軸径6mm)
ワンタッチ軸付トッポ 研磨用
軸付ナイロンホイール
フェルト軸付ホイール
メーカー柳瀬DREMELトラスコ中山柳瀬ムラコ柳瀬
通常価格479-2,2002,534 -362 -1,243 -363 -
通常出荷日在庫品1日目〜1日目在庫品1日目〜1日目〜5日目〜在庫品1日目〜
用途研磨研磨研磨研磨研磨磨き
種類フラップホイールフラップホイールフラップホイールフラップホイールホイールバフ
よく一緒に購入される商品

軸付ホイールカテゴリの売れ筋ランキング