ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ユニロン軸付ホイールMIXセット

通常単価(税別)
4,852
税込単価
5,337
通常出荷日:4日目

色々な粒度を試したい方にユニロン軸付ホイールMIXセット。【特長】・ワークを削り過ぎずに表面を仕上げる...

詳細を確認

型番:

NFM-SET1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NFM-SET1の仕様・寸法情報

用途
研磨
種類
軸付フラップ
外径(mm)
50
幅(mm)
25
軸径(mm)
6
粒度(#)
120 ~ 600
セット内容
#120、#240、#320、#600各1個
-
-

型番リスト

表示件数
型番
NFM-SET1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,852
( 5,337 )
4日目

詳細情報

基本情報

色々な粒度を試したい方にユニロン軸付ホイールMIXセット。
【特長】
・ワークを削り過ぎずに表面を仕上げることが可能。
・柔軟性があり、曲面にピッタリフィット。
・絡み合ったユニロン繊維の構造により、削り過ぎを防止。
・目詰まりを起こしにくい自生作用。
【用途】
・表面仕上げ/バリ取りに最適。

商品情報

ユニロン軸付ホイールMIXセットの詳細

#120 商品イメージ

#120 商品イメージ

#240 商品イメージ

#240 商品イメージ

#320 商品イメージ

#320 商品イメージ

#600 商品イメージ

#600 商品イメージ

ユニロン軸付ホイールMIXセット パッケージ

ユニロン軸付ホイールMIXセット パッケージ

製品仕様

型番商品名サイズ(mm)
外径×幅×軸径
内容
NFM-SET1ユニロン軸付ホイールMIXセット50×25×6#120, #240, #320, #600各1個

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニロン軸付ホイールMIXセットの型番NFM-SET1のページです。 型番NFM-SET1に関する仕様情報を記載しております。
ユニロン軸付ホイールMIXセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ユニロン軸付ホイールMIXセット
フェルト軸付ホイールセット 軸径3mm
曲面軸付ナイロンホイール
TRUSCO 軸付ナイロンホイール(軸径6mm)
フェルト軸付ホイール・含浸タイプ
フェルト軸付ホイール 外径50×厚み12×軸径6
メーカー柳瀬ミスミトラスコ中山トラスコ中山柳瀬トラスコ中山
通常価格4,8522,8561,319 -820 -1,1315,920
通常出荷日4日目在庫品1日目1日目1日目1日目1日目
用途研磨磨き研磨研磨磨き磨き
種類軸付フラップバフ軸付フラップホイールバフバフ
外径(mm)506,8,10,125050650
幅(mm)2515,18,2050121512
軸径(mm)636636
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軸付ホイールカテゴリの売れ筋ランキング