ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

フレキシブルシャフト1

通常単価(税別)
20,25517,518
税込単価
22,28119,270
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

生産の向上に役立つフレキシブルシャフト1。【特長】・作業しにくい箇所や、従来の工場では作業効率が芳ばし...

詳細を確認

型番:

FS
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

FSの仕様・寸法情報

長さ(mm)
1500
最大回転数(min-1)
10000
付属品
φ3・φ6用コレット×各1本、ディスクグラインダー取付マンドレール(MDS-6)1個
-
-

型番リスト

表示件数
型番
FS
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,25517,518
( 19,270 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

生産の向上に役立つフレキシブルシャフト1。
【特長】
・作業しにくい箇所や、従来の工場では作業効率が芳ばしくない工程に手軽に使用でき、生産の向上に役立ちます
・コレットチャックタイプでΦ3・Φ6用です
・重い電動工具やエアー工具に比べ、軽くて、使いやすく疲労度を大幅に軽減されます
【用途】
・大型のワークの研磨仕上げに最適。

商品情報

加工動画

製品仕様動画







 

フレキシブルシャフト1の詳細

フレキシブルシャフト1 商品イメージ

フレキシブルシャフト1 商品イメージ

フレキシブルシャフト1 使用イメージ

フレキシブルシャフト1 使用イメージ

製品仕様

  • 全長:1.5m
  • MAX:10,000min -1

付属品

  • φ3(直径3mm)/φ6(直径6mm)用コレット×各1本
  • ディスクグラインダー取付マンドレール(MDS-6)1個

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フレキシブルシャフト1の型番FSのページです。 型番FSに関する仕様情報を記載しております。
フレキシブルシャフト1のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フレキシブルシャフト1
フレキシブルシャフト2
研玉 KTM
ペーパーフラップ(ストレート80)
小径バフ 軸径3mm
GPサンダーペーパー GPS100A
メーカー柳瀬柳瀬柳瀬柳瀬柳瀬柳瀬
通常価格20,25510,0032,740 -3,236 -764 -1,481 -
通常出荷日在庫品1日目1日目在庫品1日目〜4日目1日目〜1日目〜
長さ(mm)15001200200---
最大回転数(min-1)100005000120064001300010000
付属品φ3・φ6用コレット×各1本、ディスクグラインダー取付マンドレール(MDS-6)1個主軸ロックピン-1c/sに1本アーバー付--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軸付ホイールカテゴリの売れ筋ランキング