ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

小径バフ 綿バフ含浸タイプ

通常単価(税別)
726
税込単価
799
通常出荷日:1日目

艶出し、ふき取りに最適な小径バフ 綿バフ含浸タイプ。【特長】・用途に応じた研磨剤を付けて使用。・φ25...

詳細を確認

型番:

KB25
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

KB25の仕様・寸法情報

用途
磨き
種類
バフ
材質
コットン(綿・ネル・錦糸)
外径(mm)
25
厚(mm)
3
最大回転数(min-1)
8000

型番リスト

表示件数
型番
KB25
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
726
( 799 )
1日目

詳細情報

基本情報

艶出し、ふき取りに最適な小径バフ 綿バフ含浸タイプ。
【特長】
・用途に応じた研磨剤を付けて使用。
・φ25(直径25mm)×厚み3mm。

商品情報

小径バフ 綿バフ含浸タイプの詳細

小径バフ 綿バフ含浸タイプ 商品イメージ

小径バフ 綿バフ含浸タイプ 商品イメージ

小径バフ 綿バフ含浸タイプの仕様

型番サイズ
(mm)
外径×厚
タイプMAX
min-1
KB2525×3本体のみ8,000

小径バフ 綿バフ含浸タイプの寸法

 

(単位:mm)

 

小径バフ 綿バフ含浸タイプ 寸法図

小径バフ 綿バフ含浸タイプ 寸法図

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

小径バフ 綿バフ含浸タイプの型番KB25のページです。 型番KB25に関する仕様情報を記載しております。
小径バフ 綿バフ含浸タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
小径バフ 綿バフ含浸タイプ
GPサンダーフェルト ソフト GPS100FS
フェルト軸付ホイール・含浸タイプ
布バフ
ソフト綿バフ カップ型 軸径φ2.34、φ3.0
セーム皮バフ
メーカー柳瀬柳瀬柳瀬ナカニシナカニシナカニシ
通常価格7263,8571,1314,752 -6,1365,300
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
用途磨き磨き磨き磨き磨き磨き
種類バフホイールバフバフバフバフ
材質コットン(綿・ネル・錦糸)フェルトフェルト研磨布・布コットン(綿・ネル・錦糸)セーム皮
外径(mm)251006232023
厚(mm)325----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軸付ホイールカテゴリの売れ筋ランキング