17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

超硬カッター(チタンコーティング) トンガリ型

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

超硬カッター(チタンコーティング) トンガリ型

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

RD36G-TN

2023年03月に販売終了となりました。

バリ取りなどの研削用に最適な超硬カッター(チタンコーティング) トンガリ型。
【特長】
・φ3(直径3mm)/φ6(直径6mm)軸用。
【用途】
・端面/細部のバリ取りに使用。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
シャンク径3mm
刃先形状
クロスカット
形状
木型
シャンク材質
オール超硬
刃径(mm)
3
刃長(mm)
6
最大回転数(min-1)
38000
全長(mm)
38
柄長(mm)
-
-
-

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト