17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が17型番あります。
  • 粒度(#)

    ~mm
  • ダイヤ部最大径(mm)

    ~mm
  • ダイヤ長さ/砥石部長さ(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内
    • 11日以内
    • 30日以内

高剛性電着ダイヤモンドバー 円筒型【1~10個入り】

通常単価(税別)
1,0147,640特別価格
税込単価
1,1158,404特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目~30日目

【特長】・砥石径の有効長さが得られ、深溝や深穴加工に最適です。・高剛性特殊ステンレス鋼を採用、折れや曲...

詳細を確認
未確定:候補が17型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

粒度

(#)

ダイヤ部最大径

(mm)

ダイヤ長さ/砥石部長さ

(mm)

全長

(mm)

最大回転数

(min-1)

最小発注数量
600
0.4
3
46
80000
10個
325
0.5
3
46
80000
10パック

10個入り

325
0.6
4
46
70000
10個
230
0.7
4
46
70000
10個
230
0.8
4
46
70000
10個
170
0.9
4
46
70000
10個
140
1
5
50
65000
10個
140
1.2
5
50
65000
10個
140
1.5
5
50
65000
10個
140
2
5
50
65000
10個
600
0.4
3
46
80000
10個
325
0.5
3
46
80000
10個
325
0.6
4
46
70000
10個
170
0.9
4
46
70000
10個
140
1
5
50
65000
10個
140
1.2
5
50
65000
10個
140
1.5
5
50
65000
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,272
( 1,399 )
30日目
7,6407,410
( 8,151 )
11日目
1,014
( 1,115 )
30日目
1,014
( 1,115 )
30日目
1,014
( 1,115 )
30日目
1,014
( 1,115 )
30日目
1,014
( 1,115 )
30日目
1,014
( 1,115 )
30日目
1,014
( 1,115 )
30日目
1,014
( 1,115 )
30日目
1,149
( 1,264 )
4日目
1,426
( 1,569 )
4日目
1,041
( 1,145 )
4日目
1,014
( 1,115 )
4日目
1,014
( 1,115 )
4日目
1,428
( 1,571 )
4日目
1,014
( 1,115 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・砥石径の有効長さが得られ、深溝や深穴加工に最適です。
・高剛性特殊ステンレス鋼を採用、折れや曲がりを低減しました。

商品情報

高剛性電着ダイヤモンドバー 円筒型の詳細

高剛性電着ダイヤモンドバー 円筒型 商品イメージ

高剛性電着ダイヤモンドバー 円筒型 商品イメージ

高剛性電着ダイヤモンドバー 円筒型の仕様

 

(単位:mm)

 

HD-08 寸法図

HD-08 寸法図

  • ※ φ0.8(直径0.8mm)です。

 

(単位:mm)

 

HD-12 寸法図

HD-12 寸法図

  • ※ φ1.2(直径1.2mm)です。

 

(単位:mm)

 

HD-20 寸法図

HD-20 寸法図

  • ※ φ2(直径2mm)です。
ダイヤ型番HD-08HD-12HD-20
サイズ(mm)0.8×4×81.2×5×102×5×12
粒度#230#140
MAX min-170,00065,000

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高剛性電着ダイヤモンドバー 円筒型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
高剛性電着ダイヤモンドバー 円筒型
電着ダイヤモンドバー
ナカニシ 内研用極小径電着ダイヤモンド・CBNバー
電着ダイヤモンドバー #170 φ1
電着ダイヤモンドバー テーパポイントタイプ(単品)
電着ダイヤモンドバー #140 φ1.8
メーカー柳瀬ナカニシナカニシミニターミスミミニター
通常価格1,014-1,800 -1,799 -2,2001,218 -2,897
通常出荷日4日目〜1日目1日目1日目在庫品1日目1日目
分類電着バー電着バー電着バー電着バー電着バー電着バー
種類単品単品単品単品単品単品
形状円筒型円筒型円筒型球型テーパー型テーパー型
材質/砥材ダイヤダイヤCBNダイヤダイヤダイヤ
軸径(mm)333332.34
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

DIA・CBNバーカテゴリの売れ筋ランキング