17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が35型番あります。

研削用ゴム砥石 GCMH 砲弾タイプ

通常単価(税別)
309726
税込単価
340799
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・軸付砥石と比べ深いキズを残さず均一な研磨面が得られます・二次バリや返りバリ、チッピングの発生...

詳細を確認
未確定:候補が35型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

粒度(#)

軸径

(mm)

砥石径

(mm)

砥石長

(mm)

軸長

(mm)

最大回転数

(min-1)

最小発注数量
80
3
4
13
30
30000
10個
120
3
4
13
30
30000
10個
180
3
4
13
30
30000
10個
80
3
6
17
30
30000
10個
120
3
6
17
30
30000
10個
180
3
6
17
30
30000
10個
80
3
8
20
30
30000
10個
120
3
8
20
30
30000
10個
180
3
8
20
30
30000
10個
220
3
10
20
30
30000
10個
320
3
10
20
30
30000
10個
80
3
10
20
30
30000
10個
120
3
10
20
30
30000
10個
180
3
10
20
30
30000
10個
220
3
12
20
30
30000
10個
320
3
12
20
30
30000
10個
80
3
12
20
30
30000
10個
120
3
12
20
30
30000
10個
180
3
12
20
30
30000
10個
220
6
15
20
35
20000
10個
320
6
15
20
35
20000
10個
80
6
15
20
35
20000
10個
120
6
15
20
35
20000
10個
180
6
15
20
35
20000
10個
220
6
20
25
35
20000
10個
320
6
20
25
35
20000
10個
80
6
20
25
35
20000
10個
120
6
20
25
35
20000
10個
180
6
20
25
35
20000
10個
220
3
4
13
30
30000
10個
320
3
4
13
30
30000
10個
220
3
6
17
30
30000
10個
320
3
6
17
30
30000
10個
220
3
8
20
30
30000
10個
320
3
8
20
30
30000
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
348
( 383 )
4日目
333
( 366 )
1日目
348
( 383 )
4日目
370
( 407 )
4日目
392
( 431 )
2日目
309
( 340 )
1日目
401
( 441 )
4日目
401
( 441 )
4日目
401
( 441 )
4日目
408
( 449 )
4日目
393
( 432 )
4日目
380
( 418 )
4日目
404
( 444 )
4日目
411
( 452 )
4日目
522
( 574 )
4日目
495
( 545 )
4日目
468
( 515 )
4日目
434
( 477 )
4日目
468
( 515 )
4日目
514
( 565 )
4日目
625
( 688 )
4日目
606
( 667 )
4日目
557
( 613 )
4日目
514
( 565 )
4日目
601
( 661 )
4日目
726
( 799 )
1日目
715
( 787 )
4日目
649
( 714 )
4日目
601
( 661 )
2日目
333
( 366 )
1日目
389
( 428 )
1日目
367
( 404 )
2日目
371
( 408 )
1日目
398
( 438 )
4日目
464
( 510 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軸付砥石と比べ深いキズを残さず均一な研磨面が得られます
・二次バリや返りバリ、チッピングの発生がおこりにくいです
【用途】
・超硬合金やセラミック等の研削に適しています
・金型の表面調整や精密部品のバリ取りに最適

商品情報

研削用ゴム砥石 GCMH 砲弾タイプの詳細

研削用ゴム砥石 GCMH 砲弾タイプ 商品イメージ(1)

研削用ゴム砥石 GCMH 砲弾タイプ 商品イメージ(1)

研削用ゴム砥石 GCMH 砲弾タイプ 商品イメージ(2)

研削用ゴム砥石 GCMH 砲弾タイプ 商品イメージ(2)

研削用ゴム砥石 GCMH 砲弾タイプの仕様

φ3(軸直径3mm)

サイズ
(mm)
外径×長さ
粒度 型番MAX
min-1
#80#120#180#220#320
4×13GCMH-45GCMH-47GCMH-49GCMH-410GCMH-41130,000
6×17GCMH-65GCMH-67GCMH-69GCMH-610GCMH-611
8×20GCMH-85GCMH-87GCMH-89GCMH-810GCMH-811
10×20GCMH-105GCMH-107GCMH-109GCMH-1010GCMH-1011
12×20GCMH-125GCMH-127GCMH-129GCMH-1210GCMH-1211

φ6(軸直径6mm)

サイズ
(mm)
外径×長さ
粒度 型番MAX
min-1
#80#120#180#220#320
15×20GCMH-155GCMH-157GCMH-159GCMH-1510GCMH-151120,000
20×25GCMH-205GCMH-207GCMH-209GCMH-2010GCMH-2011

研削用ゴム砥石 GCMH 砲弾タイプの寸法

φ3(軸直径3mm)

 

(単位:mm)

 

φ3(軸直径3mm) 寸法図

φ3(軸直径3mm) 寸法図

φ6(軸直径6mm)

 

(単位:mm)

 

φ6(軸直径6mm) 寸法図

φ6(軸直径6mm) 寸法図

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

研削用ゴム砥石 GCMH 砲弾タイプのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
機械部品のキズ消しに使用しています
5
満足度:5.0
機械部品で見つかる、スクラッチキズのようなキズを消すのに使用しています。キズの対策を考えた時、金型の研削でこの商品を使っ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
研削用ゴム砥石 GCMH 砲弾タイプ
研磨用ゴム砥石 DOXH 砲弾タイプ
研削用ゴム砥石 GCM 円筒タイプ
研磨用ゴム砥石 DOX 円筒タイプ
研削・研磨用ゴム砥石 ホイール
リューター 機械研削用軸付砥石(インターナル研削用)
メーカー柳瀬柳瀬柳瀬柳瀬柳瀬日本精密機械工作
通常価格309-388 -311 -390 -6136,860 -
通常出荷日1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜30日目1日目〜
形状砲弾砲弾円筒円筒円盤円筒
種類ゴム砥石ゴム砥石ゴム砥石ゴム砥石ゴム砥石砥石
形状砲弾砲弾円筒---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軸付砥石カテゴリの売れ筋ランキング