17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が39型番あります。
  • 粒度(#)

    ~mm
  • 軸径(mm)

    ~mm
  • 砥石径(mm)

    ~mm
  • 砥石長(mm)

    ~mm
  • 軸長(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内
    • 2日以内
    • 4日以内

研削用ゴム砥石 GCM 円筒タイプ

通常単価(税別)
311839
税込単価
342923
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

【特長】・軸付砥石と比べ深いキズを残さず均一な研磨面が得られます・二次バリや返りバリ、チッピングの発生...

詳細を確認
未確定:候補が39型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

粒度(#)

軸径

(mm)

砥石径

(mm)

砥石長

(mm)

軸長

(mm)

最大回転数

(min-1)

最小発注数量
80
3
4
13
30
30000
10個
120
3
4
13
30
30000
10個
180
3
4
13
30
30000
10個
80
3
6
17
30
30000
10個
120
3
6
17
30
30000
10個
180
3
6
17
30
30000
10個
80
3
8
20
30
30000
10個
120
3
8
20
30
30000
10個
180
3
8
20
30
30000
10個
220
3
10
20
30
30000
10個
320
3
10
20
30
30000
10個
80
3
10
20
30
30000
10個
120
3
10
20
30
30000
10個
180
3
10
20
30
30000
10個
220
3
13
20
30
20000
10個
320
3
13
20
30
20000
10個
80
3
13
20
30
20000
10個
120
3
13
20
30
20000
10個
180
3
13
20
30
20000
10個
220
6
15
20
37
20000
10個
320
6
15
20
37
20000
10個
80
6
15
20
37
20000
10個
120
6
15
20
37
20000
10個
180
6
15
20
37
20000
10個
220
6
20
25
35
20000
10個
320
6
20
25
35
20000
10個
80
6
20
25
35
20000
10個
120
6
20
25
35
20000
10個
180
6
20
25
35
20000
10個
220
6
25
25
35
20000
10個
320
6
25
25
35
20000
10個
80
6
25
25
35
20000
10個
120
6
25
25
35
20000
10個
180
6
25
25
35
20000
10個
220
3
4
13
30
30000
10個
320
3
4
13
30
30000
10個
320
3
6
17
30
30000
10個
220
3
8
20
30
30000
10個
320
3
8
20
30
30000
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
371
( 408 )
在庫品1日目当日出荷可能
375
( 413 )
1日目
375
( 413 )
1日目
428
( 471 )
1日目
428
( 471 )
1日目
428
( 471 )
1日目
419
( 461 )
1日目
430
( 473 )
1日目
419
( 461 )
1日目
450
( 495 )
4日目
518
( 570 )
1日目
311
( 342 )
1日目
406
( 447 )
1日目
410
( 451 )
4日目
570
( 627 )
1日目
504
( 554 )
1日目
512
( 563 )
1日目
570
( 627 )
1日目
523
( 575 )
4日目
607
( 668 )
4日目
689
( 758 )
4日目
488
( 537 )
2日目
514
( 565 )
4日目
514
( 565 )
1日目
774
( 851 )
4日目
774
( 851 )
4日目
600
( 660 )
4日目
649
( 714 )
4日目
776
( 854 )
4日目
774
( 851 )
4日目
795
( 875 )
4日目
774
( 851 )
4日目
839
( 923 )
4日目
772
( 849 )
4日目
375
( 413 )
1日目
405
( 446 )
在庫品1日目当日出荷可能
557
( 613 )
1日目
325
( 358 )
1日目
514
( 565 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軸付砥石と比べ深いキズを残さず均一な研磨面が得られます
・二次バリや返りバリ、チッピングの発生がおこりにくいです
【用途】
・超硬合金やセラミック等の研削に適しています
・金型の表面調整や精密部品のバリ取りに

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

研削用ゴム砥石 GCM 円筒タイプ 商品イメージ(1)

軸直径:3mm

研削用ゴム砥石 GCM 円筒タイプ 商品イメージ(2)

軸直径:6mm

■仕様

φ3(軸直径3mm)
サイズ
(mm)
外径×長さ
粒度 型番MAX
min-1
#80#120#180#220#320
4×13GCM-45GCM-47GCM-49GCM-410GCM-41130,000
6×17GCM-65GCM-67GCM-69GCM-610GCM-611
8×20GCM-85GCM-87GCM-89GCM-810GCM-811
10×20GCM-105GCM-107GCM-109GCM-1010GCM-1011
13×20GCM-135GCM-137GCM-139GCM-1310GCM-131120,000
 
φ6(軸直径6mm)
サイズ
(mm)
外径×長さ
粒度 型番MAX
min-1
#80#120#180#220#320
15×20GCM-145GCM-147GCM-149GCM-1410GCM-141120,000
20×25GCM-205GCM-207GCM-209GCM-2010GCM-2011
25×25GCM-255GCM-257GCM-259GCM-2510GCM-2511

外形図

(単位:mm)

φ3(軸直径3mm) 寸法図

φ3(軸直径3mm)

(単位:mm)

φ6(軸直径6mm) 寸法図

φ6(軸直径6mm)

使用方法・使用事例

使用事例

φ6(軸直径6mm) 寸法図

選定サポート情報

φ6(軸直径6mm) 寸法図

注意・禁止事項

危険ですから使用上の注意をよく読んでご使用下さい。

使用上の注意

安全保護メガネ、作業手袋・防塵マスク・安全帽子の着用を必ずお願いいたします。

  • 表示の最高回転数を超えて使用しないで下さい。
  • 軸付製品は過度な圧力を加えますと、軸が折れ曲がりやすくなりますので、注意して下さい。
  • 使用前には、1分間の空転テストを行ってください。
  • 水につけたり、水中での使用はしないで下さい。
  • 逆回転では使用しないで下さい。
  • 使用中は絶対に手や体を触れないで下さい。
  • 使用中は衝撃を与えないで下さい。
  • 使用後は研磨物や製品が熱を帯びますので素手で触れないようにお願いします。
  • 引火性危険物の近くでの使用はしないで下さい。

注意・禁止事項

  • 高温多湿の所には、保管しないで下さい。
  • 落としたり、重い荷物を製品上に乗せたりしないで下さい。
  • 直射日光は避けて下さい。

注意・禁止事項

  • 軸付き製品の軸は根元まで差し込んで、しっかり締め付けて下さい。
  • 穴径を確認し、ぶれないようにしっかり締め付けて下さい。
  • 製品が安全カバーに接しないように取り付けて下さい。
  • 逆回転には取付けないで下さい。
  • 研磨輪やYSホイールは、必要以上に締め込みますとフランジが変形しますのでご注意下さい。
 

安全カバーの付いている工具でご使用下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

研削用ゴム砥石 GCM 円筒タイプのレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
製品加工に使用しています
3
満足度:3.0
当社で製作している金型製品のミガキ、バリ取り等に使用しています。金型製品のミガキ、バリ取り等の部分、場所等によりサイズ、...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
研削用ゴム砥石 GCM 円筒タイプ
研磨用ゴム砥石 DOX 円筒タイプ
研削用ゴム砥石 GCMH 砲弾タイプ
研磨用ゴム砥石 DOXH 砲弾タイプ
軸付砥石 A砥粒 円筒タイプ
研削・研磨用ゴム砥石 ホイール
メーカー柳瀬柳瀬柳瀬柳瀬ミスミ柳瀬
通常価格311-390 -309 -388 -4,650 -642
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目30日目
形状円筒円筒砲弾砲弾円筒円盤
種類ゴム砥石ゴム砥石ゴム砥石ゴム砥石砥石ゴム砥石
形状円筒-砲弾砲弾--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軸付砥石カテゴリの売れ筋ランキング