ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

フェルトロール

通常単価(税別)
4,827
税込単価
5,310
通常出荷日:1日目

ロールタイプの研磨用フェルト。【特長】・お好きなサイズでご使用できます【用途】・鏡面加工の研磨・ふき取...

詳細を確認

型番:

FR-18
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

FR-18の仕様・寸法情報

商品タイプ
フェルトシート
幅(mm)
25
長さ(mm)
1800
厚み(mm)
3
使用方法
手研磨
-
-

型番リスト

表示件数
型番
FR-18
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,827
( 5,310 )
1日目

詳細情報

基本情報

ロールタイプの研磨用フェルト。
【特長】
・お好きなサイズでご使用できます
【用途】
・鏡面加工の研磨・ふき取り用

商品情報

製品仕様

外観

外観

  • 品番:FR-18
  • サイズ:幅25×厚3×長さ1,800mm

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フェルトロールの型番FR-18のページです。 型番FR-18に関する仕様情報を記載しております。
フェルトロールのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フェルトロール
レジンダイヤシート
ユニロンシート ソフト 150x230
マジカルクロス(研磨ツヤ出し布)
フェルトシート
フェルトシート ハード・ソフト
メーカー柳瀬柳瀬柳瀬柳瀬ミニター柳瀬
通常価格4,8276,572405 -8805,600 -3,142 -
通常出荷日1日目30日目1日目2日目1日目〜在庫品1日目〜
商品タイプフェルトシートダイヤシート不織布/ナイロン研磨布フェルトシートフェルトシート
幅(mm)25100150125250-
長さ(mm)1800100230195250-
厚み(mm)3----2
使用方法手研磨手研磨手研磨手研磨-手研磨
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シート研磨材・ロール研磨材カテゴリの売れ筋ランキング