17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が6型番あります。
  • 粒度(#)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ペーパーフラップ(ストレート80)

通常単価(税別)
3,2364,980
税込単価
3,5605,478
通常出荷日:4日目

ペーパーのしなりでソフトな研磨 ペーパーフラップ(ストレート80)。【特長】・目詰まりがなく、最後まで...

詳細を確認
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

粒度

(#)

最小発注数量
40
5個
60
5個
80
5個
120
5個
240
5個
400
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,980
( 5,478 )
4日目
3,236
( 3,560 )
4日目
3,274
( 3,601 )
4日目
4,980
( 5,478 )
4日目
3,236
( 3,560 )
4日目
4,980
( 5,478 )
4日目

詳細情報

基本情報

ペーパーのしなりでソフトな研磨 ペーパーフラップ(ストレート80)。
【特長】
・目詰まりがなく、最後まで均一に研磨可能。
・弾性があり、馴染みやすいペーパーフラップ。
・発熱性がなく、被研磨物の変質を防止。
・グラインダーに簡単に取り付けられ、ディスクとしても、フラップとしても使用可能。
【用途】
・金属のバリ取り/表面仕上げに最適。

商品情報

ペーパーフラップ(ストレート80)の詳細

ペーパーフラップ(ストレート80) 商品イメージ

ペーパーフラップ(ストレート80) 商品イメージ

1c/sに1本アーバー付 φ6(直径6mm)軸

1c/sに1本アーバー付 φ6(直径6mm)軸

製品仕様

サイズ
(mm)
外径×幅×ネジ径
粒度 型番MAX
min-1
#40#60#80#120#240#400
80×50×M10ST80A3ST80A4ST80A5ST80A7ST80A10ST80A126,400

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ペーパーフラップ(ストレート80)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ペーパーフラップ(ストレート80)
フェルト軸付ホイール・含浸タイプ
まとめ買い フラップホイル25×25×軸径6mm #80 (50個入)
軸付フラップホイール,最高使用回転数(rpm):20000
軸付フラップホイール,最高使用回転数(rpm):18000
軸付フラップホイール,研磨布:アランダム砥粒,軸:S45C
メーカー柳瀬柳瀬トラスコ中山ムラコムラコムラコ
通常価格3,236-1,13122,733639 -765 -861
通常出荷日4日目1日目1日目1日目6日目〜7日目
用途研磨磨き研磨研磨研磨研磨
種類フラップホイールバフ軸付フラップフラップホイールフラップホイールフラップホイール
外径(mm)80625306060
幅(mm)501525251530
最大回転数(min-1)640013000----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軸付ホイールカテゴリの売れ筋ランキング