17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 粒度(#)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ディスクペーパー"極メタル"

通常単価(税別)
598778
税込単価
658856
通常出荷日:4日目

表面/側面/裏面も使えて、作業効率アップ 極メタル。【特長】・基盤が小さいため、無駄なく最後まで使え、...

詳細を確認
  • 21年10月受注分より最低発注数量が変更となります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

粒度(#)

最小発注数量
40
25個
60
25個
80
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
598
( 658 )
4日目
598
( 658 )
4日目
778
( 856 )
4日目

詳細情報

基本情報

表面/側面/裏面も使えて、作業効率アップ 極メタル。
【特長】
・基盤が小さいため、無駄なく最後まで使え、経済的。
・作業が困難なコーナー溶接の除去が楽。
・平面研磨にも最適。
【用途】
・溶接ビート取り/バリ取り/角や狭い箇所の研磨/溝部の研磨に使用。

ご注意

  • 21年10月受注分より最低発注数量が変更となります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。

商品情報

加工動画

製品仕様動画







 

極メタルの詳細

極メタル 商品イメージ

極メタル 商品イメージ

極メタル パッケージ

極メタル パッケージ

表面使用1

表面使用1

裏面使用2

裏面使用2

側面使用

側面使用

製品仕様

サイズ
(mm)
砥材粒度 型番MAX
min-1
#40#60#80#100#120#240#400
100AKMA03KMA04KMA05KMA06KMA07KMA10KMA1213,000
ZKMZ03KMZ04KMZ05----
  • ※ A アルミナ砥材
  • ※ Z ジルコニア砥材

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ディスクペーパー"極メタル"のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ディスクペーパー"極メタル"
ディスクペーパー 100×16mm
フェルトディスク
研磨布ディスク
B-TOP研磨用ディスク
TOPディスク 外径100mm
メーカー柳瀬柳瀬柳瀬柳瀬柳瀬柳瀬
通常価格598-2301,048167 -232 -653 -
通常出荷日4日目4日目在庫品1日目1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
商品タイプ研磨布ディスクディスクペーパーフェルト/コットン/サイザルディスク研磨布ディスク研磨布ディスク研磨布ディスク
外径(mm)10010010030100100
穴径(mm)151615101515
砥粒Z-----
最高使用回転数13000min-113000min-18000min-123000min-113000min-113000min-1

ディスク研磨材カテゴリの売れ筋ランキング