ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

SG 仕上げディスク

通常単価(税別)
3,433
税込単価
3,776
通常出荷日:1日目

研磨剤を含浸してヤケ防止 SG 仕上げディスク。【特長】・美しい鏡面仕上げに最適。・表面研磨にも最適。...

詳細を確認

型番:

SG-UD100
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SG-UD100の仕様・寸法情報

商品タイプ
フェルト/コットン/サイザルディスク
外径(mm)
100
最高使用回転数
8000min-1
詳細タイプ
含浸

型番リスト

表示件数
型番
SG-UD100
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,433
( 3,776 )
1日目

詳細情報

基本情報

研磨剤を含浸してヤケ防止 SG 仕上げディスク。
【特長】
・美しい鏡面仕上げに最適。
・表面研磨にも最適。
【用途】
・鏡面仕上げに使用。

商品情報

SG 仕上げディスクの詳細

SG 仕上げディスク 商品イメージ

SG 仕上げディスク 商品イメージ

SG 仕上げディスク 拡大イメージ

SG 仕上げディスク 拡大イメージ

SG 仕上げディスクの仕様

型番サイズ
(mm)
タイプMAX
min-1
SG-UD100100含浸/Compound8,000
  • ※ 1c/sにセンターキャップ1ヶ付

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SG 仕上げディスクの型番SG-UD100のページです。 型番SG-UD100に関する仕様情報を記載しております。
SG 仕上げディスクのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SG 仕上げディスク
SG サイザルディスク
SG フェルトディスク(H)
SG フェルトディスク 100パイ ソフト
SG ネルディスク SG-NND100
SG ユニロンパープルハード
メーカー柳瀬柳瀬柳瀬柳瀬柳瀬柳瀬
通常価格3,4332,9622,6561,6322,0272,815
通常出荷日1日目在庫品1日目在庫品1日目1日目1日目1日目
商品タイプフェルト/コットン/サイザルディスクフェルト/コットン/サイザルディスクフェルト/コットン/サイザルディスクフェルト/コットン/サイザルディスクフェルト/コットン/サイザルディスクナイロンディスク
外径(mm)100100100100100100
最高使用回転数8000min-18000min-18000min-18000min-18000min-112000min-1
詳細タイプ含浸オレンジハードソフト--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスク研磨材カテゴリの売れ筋ランキング