ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

電着ダイヤ 刃研ぎ用

通常単価(税別)
2,229
税込単価
2,452
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

刃研ぎ専用のダイヤディスク 電着ダイヤ 刃研ぎ用。【特長】・両面ダイヤ。・電着部厚0.8×電着部幅20...

詳細を確認

型番:

DHT-100
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DHT-100の仕様・寸法情報

商品タイプ
ダイヤモンドディスク
粒度(#)
100
外径(mm)
100
穴径(mm)
20
最高使用回転数
4300min-1
付属品
15穴ブッシュ

型番リスト

表示件数
型番
DHT-100
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,229
( 2,452 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

刃研ぎ専用のダイヤディスク 電着ダイヤ 刃研ぎ用。
【特長】
・両面ダイヤ。
・電着部厚0.8×電着部幅20mm。

商品情報

電着ダイヤ 刃研ぎ用の詳細

電着ダイヤ 刃研ぎ用 商品イメージ

電着ダイヤ 刃研ぎ用 商品イメージ

電着ダイヤ 刃研ぎ用の仕様

型番サイズ 外径×穴径
(mm)
粒度MAX
min-1
DHT-100100×20(15)#10013,000
  • ※ 15穴ブッシュ付

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電着ダイヤ 刃研ぎ用の型番DHT-100のページです。 型番DHT-100に関する仕様情報を記載しております。
電着ダイヤ 刃研ぎ用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電着ダイヤ 刃研ぎ用
フェルトディスク
B-TOP研磨用ディスク
“ソフトパワーディスク”(ウレタン樹脂製仕上げ研磨用)
タクトジスク ステンレス用 6枚組
GPトップ コンクリート用 φ100(外形100mm)
メーカー柳瀬柳瀬柳瀬トラスコ中山TACTトラスコ中山
通常価格2,2291,048232 -14,76911,5227,560
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜1日目6日目5日目
商品タイプダイヤモンドディスクフェルト/コットン/サイザルディスク研磨布ディスクゴム/ウレタンディスクゴム/ウレタンディスクディスクペーパー
粒度(#)100800-60046, 80, 120, 180, 240, 36024
外径(mm)100100100100100100
穴径(mm)201515161516
最高使用回転数4300min-18000min-113000min-1---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスク研磨材カテゴリの売れ筋ランキング