ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

マジックパット PD10010

通常単価(税別)
4,5053,837
税込単価
4,9564,221
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

マジックシート用マジックパット。【特長】・高い弾性を実現・強力マジックシートを使用している為、13,0...

詳細を確認

型番:

PD10010
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PD10010の仕様・寸法情報

外径(mm)
100
ネジ有無
あり
ネジ径(mm)
M10
最高使用回転数
13000min-1

型番リスト

表示件数
型番
PD10010
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,5053,837
( 4,221 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

マジックシート用マジックパット。
【特長】
・高い弾性を実現
・強力マジックシートを使用している為、13,000回転使用可能です
・ディスクグラインダーにもドリルにも装着可能です
【用途】
・金属表面の仕上げ/バリ取りに最適

商品情報

加工動画

製品仕様動画







 

マジックパットの詳細

マジックパット 商品イメージ(1)

マジックパット 商品イメージ(1)

マジックパット 商品イメージ(2)

マジックパット 商品イメージ(2)

マジックパット  使用イメージ

マジックパット 使用イメージ

 

製品仕様

型番サイズ
(mm)
MAX
min-1
PD10010100×M1013,000

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マジックパット PD10010の型番PD10010のページです。 型番PD10010に関する仕様情報を記載しております。
マジックパット PD10010のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
研磨用
4
満足度:4.0
研磨紙を取り付けて使用しましたが、研磨紙の耐久性がなく想定通りにはいきませんでした。この商品と耐久性が同程度の研磨用品を...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マジックパット PD10010
ポリッシャー用パット
ロロック(TM)ディスクパッド
“スコッチブライトメタコンディスク”メタコンディスク用ホルダ
ディスクパッド
ペッタンパット
メーカー柳瀬柳瀬スリーエムジャパンスリーエムジャパンミスミ柳瀬
通常価格4,5051,3203,1401,8602,6602,174
通常出荷日在庫品1日目2日目1日目1日目在庫品1日目在庫品1日目
外径(mm)1001255096125-
ネジ有無あり-----
ネジ径(mm)M10-----
最高使用回転数13000min-130000min-1---25000min-1
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスク研磨材用パッドカテゴリの売れ筋ランキング