ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

コレクロ

通常単価(税別)
3,080
税込単価
3,388
通常出荷日:1日目

広い範囲の黒皮を薄く均一にはがせる コレクロ。【特長】・弾性砥石で、H形鋼の黒皮(酸化被膜)取りが手軽...

詳細を確認

型番:

FRCN-KR1
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

FRCN-KR1の仕様・寸法情報

外径(mm)
75
幅(mm)
50
粒度(#)
16
最大回転数(min-1)
2700

型番リスト

表示件数
型番
FRCN-KR1
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,080
( 3,388 )
1日目

詳細情報

基本情報

広い範囲の黒皮を薄く均一にはがせる コレクロ。
【特長】
・弾性砥石で、H形鋼の黒皮(酸化被膜)取りが手軽に素早く処理可能。
・ローラーサンダー用アイテム。
【用途】
・H形鋼の黒皮(酸化被膜)取りに使用。

商品情報

コレクロの詳細

コレクロ 商品イメージ

コレクロ 商品イメージ

コレクロ 使用イメージ

コレクロ 使用イメージ

製品仕様

サイズ(mm)
内径×幅
粒度 型番MAX
min-1
#16
75×50FRCN-KR12,700

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コレクロの型番FRCN-KR1のページです。 型番FRCN-KR1に関する仕様情報を記載しております。
コレクロのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コレクロ
フェルト軸付ホイール・含浸タイプ
ナイロンホイル
ペーパーフラップ(ストレート80)
ユニロン軸付ホイールMIXセット
まとめ買い フラップホイル25×25×軸径6mm #80 (50個入)
メーカー柳瀬柳瀬ミスミ柳瀬柳瀬トラスコ中山
通常価格3,0801,0756703,236 -5,64423,850
通常出荷日1日目1日目在庫品1日目4日目4日目1日目
外径(mm)75650805025
幅(mm)501525502525
粒度(#)16-320-240 / 320 / 600 / 12080
最大回転数(min-1)270013000-6400--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軸付ホイールカテゴリの売れ筋ランキング