17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。
  • 粒度(#)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内
    • 5日以内

研磨丸シート

通常単価(税別)
129160
税込単価
142176
通常出荷日:4日目~5日目

金属塗装のパテやサーフェーサーの研磨に使う研磨丸シート。【特長】・豊富な粒度の中から選べる製品。【用途...

詳細を確認
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

粒度(#)

詳細タイプ

仕様

最小発注数量
60
穴無し
マジック式
50個
80
穴無し
マジック式
50個
100
穴無し
マジック式
50個
120
穴無し
マジック式
50個
180
穴無し
マジック式
50個
240
穴無し
マジック式
50個
400
穴無し
マジック式
50個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
160
( 176 )
4日目
153
( 168 )
4日目
139
( 153 )
4日目
139
( 153 )
4日目
129
( 142 )
4日目
129
( 142 )
5日目
129
( 142 )
4日目

詳細情報

基本情報

金属塗装のパテやサーフェーサーの研磨に使う研磨丸シート。
【特長】
・豊富な粒度の中から選べる製品。
【用途】
・自動車補修研磨作業に使用。

商品情報

研磨丸シートの詳細

穴有り 研磨用 #60~#180 商品イメージ

穴有り 研磨用 #60~#180 商品イメージ

穴有り 仕上げ研磨用 #240~#400 商品イメージ

穴有り 仕上げ研磨用 #240~#400 商品イメージ

穴無し 研磨用 #60~#180 商品イメージ

穴無し 研磨用 #60~#180 商品イメージ

穴無し 仕上げ研磨用 #240~#400 商品イメージ

穴無し 仕上げ研磨用 #240~#400 商品イメージ

製品仕様

穴有り マジック式

型番サイズ
(mm)
砥材粒度
DPM125A4A-M125A#60
DPM125A5A-M#80
DPM125A6A-M#100
DPM125A7A-M#120
DPM125A9A-M#180
DPM125A10A-M#240
DPM125A11A-M#320
DPM125A12A-M#400

穴無し マジック式

型番サイズ
(mm)
砥材粒度
DPM125A4-M125A#60
DPM125A5-M#80
DPM125A6-M#100
DPM125A7-M#120
DPM125A9-M#180
DPM125A10-M#240
DPM125A11-M#320
DPM125A12-M#400

穴有り 両面テープ式

型番サイズ
(mm)
砥材粒度
DPM125A4A-B125A#60
DPM125A5A-B#80
DPM125A6A-B#100
DPM125A7A-B#120
DPM125A9A-B#180
DPM125A10A-B#240
DPM125A11A-B#320
DPM125A12A-B#400

穴無し 両面テープ式

型番サイズ
(mm)
砥材粒度
DPM125A4-B125A#60
DPM125A5-B#80
DPM125A6-B#100
DPM125A7-B#120
DPM125A9-B#180
DPM125A10-B#240
DPM125A11-B#320
DPM125A12-B#400

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

研磨丸シートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
研磨丸シート
マジックディスク エコノミータイプ
ユニトップミニディスク
ユニTOP 25タイプ
GPディスク Sタイプ 100×15mm
コンクリートTOP
メーカー柳瀬柳瀬柳瀬柳瀬柳瀬柳瀬
通常価格129-90711 -1,427 -724 -1,009
通常出荷日4日目〜4日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜2日目〜1日目
商品タイプサンダー用ペーパーサンダー用ペーパー研磨布ディスク研磨布ディスク研磨布ディスク研磨布ディスク
外径(mm)12512558100100100
砥粒詳細アランダム(A)アランダム(A)アランダム(A)アランダム(A)アランダム(A)C砥粒
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスク研磨材カテゴリの売れ筋ランキング