17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • 外径(mm)

    ~mm
  • 厚さ(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 4日以内

電着ダイヤ カッティングディスクA

通常単価(税別)
2,3254,386特別価格
税込単価
2,5584,825特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

ガラス等の非金属に向いている電着ダイヤカッティングディスクA。【特長】・ダイヤモンド砥粒を電着。・#1...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

外径

(mm)

厚さ

(mm)

最高使用回転数

付属アーバー軸径

(mm)

最小発注数量
19
0.4
20000min-1
3
1個
22
0.4
20000min-1
3
1個
25
0.6
20000min-1
3
1個
75
0.6
8000min-1
6
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,130
( 3,443 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,325
( 2,558 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,183
( 3,501 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,3863,645
( 4,010 )
4日目

詳細情報

基本情報

ガラス等の非金属に向いている電着ダイヤ
カッティングディスクA。
【特長】
・ダイヤモンド砥粒を電着。
・#140/#170のダイヤ砥粒を使用。
【用途】
・セラミックス/ガラス/大理石/FRPの切断に使用。

商品情報

電着ダイヤ カッティングディスクAの詳細

電着ダイヤ カッティングディスクA 商品イメージ

電着ダイヤ カッティングディスクA 商品イメージ

電着ダイヤ カッティングディスクAの仕様

型番サイズ(mm)
外径×厚
軸サイズ
(mm)
MAX
min-1
DCT-1919×0.4320,000
DCT-2222×0.4
DCT-2525×0.6
DCT-5050×0.6610,000
DCT-7575×0.68,000

電着ダイヤ カッティングディスクAの寸法例

DCT-50

 

(単位:mm)

 

DCT-50 寸法図

DCT-50 寸法図

DCT-75

 

(単位:mm)

 

DCT-75 寸法図

DCT-75 寸法図

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電着ダイヤ カッティングディスクAのレビュー
5平均満足度:5.03件のレビュー
切断
5
満足度:5.0
どんなワークでも基本的には切断可能で重宝しています。 油をかけたり水をかけたりすると使いやすいです。
0人が参考にしています。
カーボン部品の切断
5
満足度:5.0
カーボンはカットしにくいのですが、ダイヤモンドでキレにカットできました。熱を持つので冷ましながらの作業でした。
0人が参考にしています。
FRP製品の加工
5
満足度:5.0
FRP製品のカットに使用してます。φ3軸のエアリューターにつけたく、ほとんどがφ2.35のところ、φ3軸用があり助かりま...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電着ダイヤ カッティングディスクA
電着ダイヤ カッティングディスクB
カッティングホイル 切断用砥石
NC-Sシリーズダイヤセラミックス・水晶 DIA-CUT2
NC-Sシリーズダイヤ超硬合金 DIA-CUT1
オフセット型切断砥石 カッティングホイル CTW12526NX30S
メーカー柳瀬柳瀬ニューレジストンDAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)ニューレジストン
通常価格2,325-3,021 -400 -8,050 -8,050 -570
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目3日目3日目2日目
被削材石材 / ガラス石材 / ガラス一般鋼 / ステンレス鋼 / 合金鋼 / 鋳鉄ガラス合金鋼一般鋼 / ステンレス鋼 / 合金鋼 / 鋳鉄 / 銅 / アルミニウム / 真鍮 / 砲金
粒度(#)1401403015012030
付属品マンドレールマンドレール----
粒度詳細(#)140/170140/170----
よく一緒に購入される商品

切断砥石カテゴリの売れ筋ランキング