17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が9型番あります。

ペッタンペーパー

通常単価(税別)
346440
税込単価
381484
通常出荷日:1日目~4日目

ワークに応じた柔軟な研磨が可能なペッタンペーパー。【特長】・ジルコニア:重研磨用ペッタンペーパー。・ア...

詳細を確認
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

粒度(#)

外径

(mm)

砥粒

トラスココード

最高使用回転数

砥粒詳細

RoHS?最小発注数量
180
50
-
402-9127
20000min-1
アランダム(A)
10
20個
240
50
-
402-9097
20000min-1
アランダム(A)
10
20個
320
50
-
402-9101
20000min-1
アランダム(A)
10
20個
400
50
-
402-9119
20000min-1
アランダム(A)
10
20個
40
50
Z
402-9194
20000min-1
ジルコニア(Z)
10
20個
60
50
Z
402-9208
20000min-1
ジルコニア(Z)
10
20個
80
50
Z
402-9216
20000min-1
ジルコニア(Z)
10
50個
100
50
Z
402-9224
20000min-1
ジルコニア(Z)
10
20個
120
50
Z
402-9232
20000min-1
ジルコニア(Z)
10
20個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
350
( 385 )
2日目
358
( 394 )
4日目
356
( 392 )
2日目
372
( 409 )
1日目
375
( 413 )
1日目
358
( 394 )
4日目
346
( 381 )
1日目
362
( 398 )
1日目
440
( 484 )
1日目

詳細情報

基本情報

ワークに応じた柔軟な研磨が可能なペッタンペーパー。
【特長】
・ジルコニア:重研磨用ペッタンペーパー。
・アルミナ:中研磨用ペッタンペーパー。
【用途】
・ジルコニア:鉄/ステンレス等一般金属の荒削り/溶接後の荒研磨/面取り/ビート取りに使用。
・アルミナ:金属研磨以外に木材にも使用可能。

商品情報

ペッタンペーパーの詳細

ペッタンペーパー ジルコニア 商品イメージ

ペッタンペーパー ジルコニア 商品イメージ

ペッタンペーパー アルミナ 商品イメージ

ペッタンペーパー アルミナ 商品イメージ

ペッタンペーパー パッケージ

ペッタンペーパー パッケージ

ペッタンペーパーの仕様例

ペッタンペーパー ジルコニア

サイズ
(mm)
粒度 型番MAX
min-1
#40#60#80#100#120
25PET-25Z3PET-25Z4PET-25Z5PET-25Z6PET-25Z720,000
38PET-38Z3PET-38Z4PET-38Z5PET-38Z6PET-38Z7
50PET-50Z3PET-50Z4PET-50Z5PET-50Z6PET-50Z7
75PET-75Z3PET-75Z4PET-75Z5PET-75Z6PET-75Z715,000

ペッタンペーパー アルミナ

サイズ
(mm)
砥材粒度 型番MAX
min-1
25A#180#240#40020,000
PET-25A9PET-25A10PET-25A12
38A#180#240#400
PET-38A9PET-38A10PET-38A12
50A#180#240#400
PET-50A9PET-50A10PET-50A12
75A#180#240#40015,000
PET-75A9PET-75A10PET-75A12

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ペッタンペーパーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ペッタンペーパー
ディスクペーパー“GPトップ[[R上]]α”(直接ねじ込み式)
"GPディスクホイール"(直接ねじ込み式・垂直植えタイプ)
コンクリートTOP
3M[[TM上]]“キュービトロン[[TM上]][[R2]]フラップディスク967A”
FFディスク FFD100
メーカー柳瀬トラスコ中山トラスコ中山柳瀬スリーエムジャパン柳瀬
通常価格346-40,9433,600 -1,0091,309911
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目1日目1日目在庫品1日目
商品タイプサンダー用ペーパーディスクペーパー研磨布ディスク研磨布ディスク研磨布ディスクフェルト/コットン/サイザルディスク
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスク研磨材カテゴリの売れ筋ランキング