17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が9型番あります。

ペッタンユニロン(ミニディスク用)

通常単価(税別)
219677
税込単価
241745
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・ワークを削り過ぎることなく、酸化皮膜等を除去します。・ソフトな仕上げが可能な不繊布のペッタン...

詳細を確認
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

粒度(#)

外径

(mm)

トラスココード

最高使用回転数

RoHS?最小発注数量
120
25
-
20000min-1
-
20個
240
25
-
20000min-1
-
20個
320
25
-
20000min-1
-
20個
600
25
-
20000min-1
-
20個
600
38
-
20000min-1
-
20個
120
50
402-9178
20000min-1
10
10個
240
50
402-9143
20000min-1
10
10個
320
50
402-9151
20000min-1
10
10個
600
50
402-9160
20000min-1
10
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
219
( 241 )
4日目
250
( 275 )
4日目
219
( 241 )
4日目
224
( 246 )
4日目
285
( 314 )
4日目
677
( 745 )
1日目
677
( 745 )
1日目
447
( 492 )
4日目
443
( 487 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワークを削り過ぎることなく、酸化皮膜等を除去します。
・ソフトな仕上げが可能な不繊布のペッタンです。
【用途】
・中仕上げ研磨用。

商品情報

ペッタンユニロンの詳細

ペッタンユニロン 商品イメージ

ペッタンユニロン 商品イメージ

ペッタンユニロン パッケージ

ペッタンユニロン パッケージ

製品仕様

サイズ
(mm)
粒度 型番MAX
min-1
荒目#120中目#240細目#320仕上目#600
25PET-25N7PET-25N10PET-25N11PET-25N1320,000
38PET-38N7PET-38N10PET-38N11PET-38N13
50PET-50N7PET-50N10PET-50N11PET-50N13
75PET-75N7PET-75N10PET-75N11PET-75N1315,000

 

(単位:mm)

 

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ペッタンユニロン(ミニディスク用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ペッタンユニロン(ミニディスク用)
TOPミニディスク
ディスクペーパー“GPトップミニ”
ディスクペーパー"GPトップミニ"
ミニFCディスク
ユニロンブラック ミニ
メーカー柳瀬柳瀬トラスコ中山トラスコ中山ニューレジストン柳瀬
通常価格219-547 -2,917 -2,690 -702 -1,413
通常出荷日1日目〜在庫品1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜1日目
商品タイプサンダー用ペーパー研磨布ディスクディスクペーパーディスクペーパーディスクペーパーディスクペーパー

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスク研磨材カテゴリの売れ筋ランキング