ツール用品技術窓口

確定しました

  • 外径(mm)

    ~mm
  • 仕様

  • 内径(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

バイヤスメンバフ

通常単価(税別)
3,650
税込単価
4,015
通常出荷日:11日目

研磨力と面耐性に優れたバイヤスメンバフ。【特長】・あらゆる磨き作業に使用可能な汎用タイプのバフ。・中心...

詳細を確認

型番:

BBF100
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BBF100の仕様・寸法情報

用途
磨き
種類
バフ
材質
コットン(綿・ネル・錦糸)
外径(mm)
100
-
仕様
無処理
内径(mm)
9.53
最大回転数(min-1)
6500
金具サイズ(mm)
38
-
-

型番リスト

表示件数
型番
BBF100

外径

(mm)

仕様

内径

(mm)

最大回転数

(min-1)

金具サイズ

(mm)

最小発注数量
100
-
無処理
9.53
6500
38
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,650
( 4,015 )
11日目

詳細情報

基本情報

研磨力と面耐性に優れたバイヤスメンバフ。
【特長】
・あらゆる磨き作業に使用可能な汎用タイプのバフ。
・中心部から周縁部へ空気が抜ける為、空冷効果がある仕様。
【用途】
・金属表面の仕上げ/ツヤだしに使用。

商品情報

バイヤスメンバフの詳細例

無処理 商品イメージ

無処理 商品イメージ

レッド 商品イメージ

レッド 商品イメージ

製品仕様

無処理

型番サイズ
(mm)
外径×金具径×穴径
BBF100100×38×9.53
BBF125125×38×9.53
BBF150150×50×25.4
BBF200200×75×25.4
BBF250240×100×25.4
BBF300300×100×25.4
BBF350360×150×25.4
BBF3503360×150×31.8

色処理

サイズ
(mm)
外径×金具径×穴径
色 型番MAX
min-1
レッドイエローブラウンブラック
150×50×25.4BBF150-RBBF150-YBBF150-CBBF150-B4,300
200×75×25.4BBF200-RBBF200-YBBF200-CBBF200-B3,300
240×100×25.4BBF250-RBBF250-YBBF250-CBBF250-B2,600
300×100×25.4BBF300-RBBF300-YBBF300-CBBF300-B2,500
360×150×25.4BBF350-RBBF350-YBBF350-CBBF350-B
360×150×31.8BBF3503-RBBF3503-YBBF3503-CBBF3503-B

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バイヤスメンバフの型番BBF100のページです。 型番BBF100に関する仕様情報を記載しております。
バイヤスメンバフのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バイヤスメンバフ
まとめ買い フラップホイル 軸径6 #60
クッションサンダー
リューター 異形状軸付フェルトバフ
リューター 軸付フェルトバフ
ブレイドホイル 穴あき
メーカー柳瀬トラスコ中山ミニター日本精密機械工作日本精密機械工作イチグチ
通常価格3,65022,733 -2,352 -3,064 -2,350 -415 -
通常出荷日11日目1日目〜在庫品1日目〜1日目〜在庫品1日目〜1日目
用途磨き研磨磨き磨き磨き研磨
種類バフ軸付フラップバフバフバフホイール
材質コットン(綿・ネル・錦糸)研磨布・布クッション材・発砲樹脂フェルトフェルトナイロン系

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軸付ホイールカテゴリの売れ筋ランキング