17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

一砕合砕

通常単価(税別)
642660
税込単価
706726
通常出荷日:1日目~4日目

多種材を削れるマルチディスク 一砕合砕。【特長】・A(アルミナ)砥粒とC(シリコンカーバイト)砥粒が交...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

粒度(#)

砥粒

JANコード

トラスココード

RoHS?最小発注数量
36
アルミナ・シリコンカーバイト
4949130126180
491-7324
10
5個
60
AC
4949130126197
491-7332
10
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
660
( 726 )
1日目
642
( 706 )
4日目

詳細情報

基本情報

多種材を削れるマルチディスク 一砕合砕。
【特長】
・A(アルミナ)砥粒とC(シリコンカーバイト)砥粒が交互に並んでいる事により、幅広い用途に対応。
・作業効率に優れた仕様。
・砥石と比べて安全に作業が可能。
・砥石と比べて仕上がりが美しい仕様。
【用途】
・キズ取り/バリ取り。

商品情報

一砕合砕の詳細

一砕合砕 商品イメージ

一砕合砕 商品イメージ

一砕合砕 パッケージ

一砕合砕 パッケージ

コンクリート

コンクリート

金属

金属

木工

木工

製品仕様

サイズ
(mm)
砥材粒度 型番MAX
min-1
#36#60
100A&CIG1002IG100413,000
  • ※ A アルミナ砥材
  • ※ C シリコンカーバイト

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

一砕合砕のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
一砕合砕
"GPディスクホイール"(直接ねじ込み式・垂直植えタイプ)
スティッコン ハード
ディスクペーパー“GPトップ(R)”(ガラス・石材用)
アートディスク AD(セラミック砥粒)
ディスクペーパー“トクマルJ” アランダム(一般金属用)
メーカー柳瀬トラスコ中山コバックストラスコ中山日本レヂボントラスコ中山
通常価格642-3,600 -4,363 -3,502 -893 -2,460 -
通常出荷日1日目〜1日目在庫品1日目〜1日目1日目在庫品1日目〜
被削材一般鋼 / 石材 / ガラス / コンクリート一般鋼 / ステンレス鋼 / 合金鋼 / 鋳鉄 / 銅 / アルミニウム / 樹脂一般鋼 / ステンレス鋼 / 合金鋼 / 鋳鉄 / アルミニウム / 真鍮 / 砲金 / 樹脂石材 / ガラス一般鋼 / ステンレス鋼 / 合金鋼一般鋼 / ステンレス鋼 / 合金鋼 / 鋳鉄 / 樹脂
外径(mm)100100125100100100
用途キズ取り / バリ取り表面研磨 / バリ取り / 錆落とし表面研磨表面研磨バリ取り / ビード取り削り / 表面研磨 / ビード取り / 錆落とし / 塗装はがし
質量(g)40.000-----
最高使用回転数13000min-1-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスク研磨材カテゴリの売れ筋ランキング